Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2016
Der Artikel wird ersetzt durch:
7888510
- Artikel-Nummer:
- TE 7000.510
- Nutzen
- Kein Rahmengerüst
- Optimale Zugänglichkeit
- Einfaches Einbringen durch Zerlegbarkeit
- Material
- Stahlblech
Sichttür: Einscheiben-Sicherheitsglas, 4 mm - Oberfläche
- Montagerahmen: tauchgrundiert
Flachteile: pulverlackiert - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Selbsttragender 482,6 mm (19")-Montagerahmen, vorne und hinten, tiefenvariabel
Sichttür vorne, inkl. 130°-Scharnier, Griffschale und Sicherheitsschließung 3524 E
Stahlblechtür hinten, inkl. 130°-Scharnier, Sicherheitsschließung 3524 E
Seitenwände, abschließbar, inkl. Sicherheitsschließung 3524 E
Bodenrahmen mit maximalem Ausschnitt (zur wahlweisen Bestückung mit Modulblechen)
Dachblech, inkl. Bürstenleiste zur Kabeleinführung und verdecktem Ausbruch für optionalen Lüfter.
Nivellierfüße, M10 (beigelegt)
Distanzbolzen, 20 mm, zur Deckblechanhebung (beigelegt) - Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 800 mm - Höheneinheiten
- 42 HE
- Ebenenabstand (im Auslieferzustand)
- 495 mm
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 105.8 kg
- EAN
- 4028177426795
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeschreibung
- TE Netzwerkschrank TE 7000, BHT: 600x2000x800 mm, 42 HE, Sichttür vorne inkl. Griffschale, Stahlblechtür hinten, 130°-Scharniere,
- Dokumentationen
- Anleitung
TE 7000 Netzwerkschrank
Verschraubte, zerlegbare Gehäusekonstruktion basierend
auf einem selbsttragenden 482,6 mm (19")-Montageprofil,
welches gleichzeitig das Gerüst des Schrankes bildet.
Modularer Dach- und Bodenrahmen, über zöllige
Montagerahmen zu einem tragenden Schrankgestell
miteinander lösbar verbunden. Steckbare, verschließbare
Seitenwände, inkl. Sicherheitsschließung 3524 E.
Sichttüre vorne, mit 4 mm Einscheibensicherheitsglas,
Stahlblechtür hinten. Beide inkl.
Zweipunktstangenverschluss,
Sicherheitsschließung 3524 E, austauschbar gegen
Ergoform-S-Griff zur wahlweißen Integration eines
Profilhalbzylinders. Türanschlagwechsel möglich,
Türöffnungswinkel 130°. Dachblech mit integrierter
Bürstenleiste, anschlussfertige Lüftereinheit inkl.
Thermostatregelung optional nachrüstbar. Der
Innenausbau erfolgt über zwei tiefenverstellbare
482,6 mm (19") - Montagerahmen mit integrierter 25 mm
Systemlochung. Der 482,6 mm (19") -Montagerahmen ist stufenlos frei
wählbar.
Maximale Belastbarkeit einer Montageebene 200 kg
max. 400 kg je Rack. Das Schranksystem ist
anreihbar. Die Montage eines Sockels ist optional
möglich. Lieferumfang: Gehäuse inkl. Nivellierfüßen und
Distanzbolzen zur
Dachanhebung.
Material: Stahlblech
Sichttür mit 4 mm Einscheibensicherheitsglas
Abmessungen: BxHxT: 600x2000x800 mm
Verfügbare Ausbauhöhe : 42 HE
Schutzart: IP 20
Verschraubte, zerlegbare Gehäusekonstruktion basierend
auf einem selbsttragenden 482,6 mm (19")-Montageprofil,
welches gleichzeitig das Gerüst des Schrankes bildet.
Modularer Dach- und Bodenrahmen, über zöllige
Montagerahmen zu einem tragenden Schrankgestell
miteinander lösbar verbunden. Steckbare, verschließbare
Seitenwände, inkl. Sicherheitsschließung 3524 E.
Sichttüre vorne, mit 4 mm Einscheibensicherheitsglas,
Stahlblechtür hinten. Beide inkl.
Zweipunktstangenverschluss,
Sicherheitsschließung 3524 E, austauschbar gegen
Ergoform-S-Griff zur wahlweißen Integration eines
Profilhalbzylinders. Türanschlagwechsel möglich,
Türöffnungswinkel 130°. Dachblech mit integrierter
Bürstenleiste, anschlussfertige Lüftereinheit inkl.
Thermostatregelung optional nachrüstbar. Der
Innenausbau erfolgt über zwei tiefenverstellbare
482,6 mm (19") - Montagerahmen mit integrierter 25 mm
Systemlochung. Der 482,6 mm (19") -Montagerahmen ist stufenlos frei
wählbar.
Maximale Belastbarkeit einer Montageebene 200 kg
max. 400 kg je Rack. Das Schranksystem ist
anreihbar. Die Montage eines Sockels ist optional
möglich. Lieferumfang: Gehäuse inkl. Nivellierfüßen und
Distanzbolzen zur
Dachanhebung.
Material: Stahlblech
Sichttür mit 4 mm Einscheibensicherheitsglas
Abmessungen: BxHxT: 600x2000x800 mm
Verfügbare Ausbauhöhe : 42 HE
Schutzart: IP 20