Netzwerkschränke TE 7000

Artikel-Nummer: TE 7000.520

TE 7000 IT Schrank, vorbereitet für den individuellen Innenausbau.

Artikel-Nummer:
TE 7000.520
Nutzen
Kein Rahmengerüst
Optimale Zugänglichkeit
Einfaches Einbringen durch Zerlegbarkeit
Material
Stahlblech
Sichttür: Einscheiben-Sicherheitsglas, 4 mm
Oberfläche
Montagerahmen: tauchgrundiert
Flachteile: pulverlackiert
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Selbsttragender 482,6 mm (19")-Montagerahmen, vorne und hinten, tiefenvariabel
Sichttür vorne, inkl. 130°-Scharnier, Griffschale und Sicherheitsschließung 3524 E
Stahlblechtür hinten, inkl. 130°-Scharnier, Sicherheitsschließung 3524 E
Seitenwände, abschließbar, inkl. Sicherheitsschließung 3524 E
Bodenrahmen mit maximalem Ausschnitt (zur wahlweisen Bestückung mit Modulblechen)
Dachblech, inkl. Bürstenleiste zur Kabeleinführung und verdecktem Ausbruch für optionalen Lüfter.
Nivellierfüße, M10 (beigelegt)
Distanzbolzen, 20 mm, zur Deckblechanhebung (beigelegt)
Abmessung
Breite: 800 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 600 mm
Höheneinheiten
42 HE
Höheneinheiten
42 HE
Ebenenabstand (im Auslieferzustand)
495 mm
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
113.2 kg
EAN
4028177426801
ETIM 7.0
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeschreibung
TE Netzwerkschrank TE 7000, BHT: 800x2000x600 mm, 42 HE, Sichttür vorne inkl. Griffschale, Stahlblechtür hinten, 130°-Scharniere,
Dokumentationen
Anleitung
TE 7000 Netzwerkschrank

Verschraubte, zerlegbare Gehäusekonstruktion basierend
auf einem selbsttragenden 482,6 mm (19")-Montageprofil
welches gleichzeitig das Gerüst des Schrankes bildet.
Modularer Dach- und Bodenrahmen, über zöllige
Montagerahmen zu einem tragenden Schrankgestell
miteinander lösbar verbunden. Steckbare,
verschließbare Seitenwände, inkl. Sicherheitsschließung
3524 E. Sichttüre vorne, mit 4 mm
Einscheibensicherheitsglas, Stahlblechtür hinten.
Beide inkl. Zweipunktstangenverschluss,
Sicherheitsschließung 3524 E, austauschbar gegen
Ergoform-S-Griff zur wahlweißen Integration eines
Profilhalbzylinders. Türanschlagwechsel möglich,
Türöffnungswinkel 130°. Dachblech mit integrierter
Bürstenleiste, anschlussfertige Lüftereinheit inkl.
Thermostatregelung optional nachrüstbar. Der
Innenausbau erfolgt über zwei tiefenverstellbare
482,6 mm (19") -Montagerahmen mit integrierter 25 mm
Systemlochung.
Der 482,6 mm (19")-Montagerahmen ist stufenlos frei
wählbar. Maximale Belastbarkeit einer Montageebene 200
kg, max. 400 kg je Rack. Das Schranksystem ist
anreihbar. Die Montage eines Sockels ist optional
möglich. Lieferumfang: Gehäuse inkl. Nivellierfüßen
und Distanzbolzen zur Dachanhebung.
Material: Stahlblech,
Sichttür mit 4 mm Einscheibensicherheitsglas
Abmessungen: BxHxT: 800x2000x600 mm
Verfügbare Ausbauhöhe : 42 HE
Schutzart: IP 20