Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2016
Der Artikel wird ersetzt durch:
7888530
- Artikel-Nummer:
- TE 7000.530
- Nutzen
- Kein Rahmengerüst
- Optimale Zugänglichkeit
- Einfaches Einbringen durch Zerlegbarkeit
- Material
- Stahlblech
Sichttür: Einscheiben-Sicherheitsglas, 4 mm - Oberfläche
- Montagerahmen: tauchgrundiert
Flachteile: pulverlackiert - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Selbsttragender 482,6 mm (19")-Montagerahmen, vorne und hinten, tiefenvariabel
Sichttür vorne, inkl. 130°-Scharnier, Griffschale und Sicherheitsschließung 3524 E
Stahlblechtür hinten, inkl. 130°-Scharnier, Sicherheitsschließung 3524 E
Seitenwände, abschließbar, inkl. Sicherheitsschließung 3524 E
Bodenrahmen mit maximalem Ausschnitt (zur wahlweisen Bestückung mit Modulblechen)
Dachblech, inkl. Bürstenleiste zur Kabeleinführung und verdecktem Ausbruch für optionalen Lüfter.
Nivellierfüße, M10 (beigelegt)
Distanzbolzen, 20 mm, zur Deckblechanhebung (beigelegt) - Abmessung
- Breite: 800 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 800 mm - Höheneinheiten
- 42 HE
- Ebenenabstand (im Auslieferzustand)
- 495 mm
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 123.4 kg
- EAN
- 4028177426818
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeschreibung
- TE Netzwerkschrank TE 7000, BHT: 800x2000x800 mm, 42 HE, Sichttür vorne inkl. Griffschale, Stahlblechtür hinten, 130°-Scharniere,
- Dokumentationen
- Anleitung
TE 7000 Netzwerkschrank
Verschraubte, zerlegbare Gehäusekonstruktion basierend
auf einem selbsttragenden 482,6 mm (19")-Montageprofil
welches gleichzeitig das Gerüst des Schrankes bildet.
Modularer Dach- und Bodenrahmen, über zöllige
Montagerahmen zu einem tragenden Schrankgestell
miteinander lösbar verbunden. Steckbare, verschließbare
Seitenwände, inkl. Sicherheitsschließung 3524 E.
Sichttüre vorne, mit 4 mm Einscheibensicherheitsglas,
Stahlblechtür hinten. Beide inkl.
Zweipunktstangenverschluss, Griffschale,
Sicherheitsschließung 3524 E, austauschbar gegen
Ergoform-S-Griff zur wahlweißen Integration eines
Profilhalbzylinders. Türanschlagwechsel möglich,
Türöffnungswinkel 130°. Dachblech mit integrierter
Bürstenleiste, anschlussfertige Lüftereinheit inkl.
Thermostatregelung optional nachrüstbar. Der
Innenausbau erfolgt über zwei tiefenverstellbare
482,6 mm (19") -Montagerahmen mit integrierter 25 mm
Systemlochung. Der 482,6 mm(19")Montagerahmen ist stufenlos frei
wählbar. Maximale Belastbarkeit einer Montageebene 200
kg, max. 400 kg je Rack. Das Schranksystem ist
anreihbar. Die Montage eines Sockels ist optional
möglich. Lieferumfang: Gehäuse inkl. Nivellierfüßen und
Distanzbolzen zur Dachanhebung.
Material: Stahlblech,
Sichttür mit 4 mm Einscheibensicherheitsglas
Abmessungen: BxHxT: 800x2000x800 mm
Verfügbare Ausbauhöhe : 42 HE
Schutzart: IP 20
Verschraubte, zerlegbare Gehäusekonstruktion basierend
auf einem selbsttragenden 482,6 mm (19")-Montageprofil
welches gleichzeitig das Gerüst des Schrankes bildet.
Modularer Dach- und Bodenrahmen, über zöllige
Montagerahmen zu einem tragenden Schrankgestell
miteinander lösbar verbunden. Steckbare, verschließbare
Seitenwände, inkl. Sicherheitsschließung 3524 E.
Sichttüre vorne, mit 4 mm Einscheibensicherheitsglas,
Stahlblechtür hinten. Beide inkl.
Zweipunktstangenverschluss, Griffschale,
Sicherheitsschließung 3524 E, austauschbar gegen
Ergoform-S-Griff zur wahlweißen Integration eines
Profilhalbzylinders. Türanschlagwechsel möglich,
Türöffnungswinkel 130°. Dachblech mit integrierter
Bürstenleiste, anschlussfertige Lüftereinheit inkl.
Thermostatregelung optional nachrüstbar. Der
Innenausbau erfolgt über zwei tiefenverstellbare
482,6 mm (19") -Montagerahmen mit integrierter 25 mm
Systemlochung. Der 482,6 mm(19")Montagerahmen ist stufenlos frei
wählbar. Maximale Belastbarkeit einer Montageebene 200
kg, max. 400 kg je Rack. Das Schranksystem ist
anreihbar. Die Montage eines Sockels ist optional
möglich. Lieferumfang: Gehäuse inkl. Nivellierfüßen und
Distanzbolzen zur Dachanhebung.
Material: Stahlblech,
Sichttür mit 4 mm Einscheibensicherheitsglas
Abmessungen: BxHxT: 800x2000x800 mm
Verfügbare Ausbauhöhe : 42 HE
Schutzart: IP 20