Netzwerkschränke TE 7000

Artikel-Nummer: TE 7000.532

TE 7000 IT Schrank, vorbereitet für den individuellen Innenausbau.

Artikel-Nummer:
TE 7000.532
Nutzen
Kein Rahmengerüst
Optimale Zugänglichkeit
Einfaches Einbringen durch Zerlegbarkeit
Material
Stahlblech
Sichttür: Einscheiben-Sicherheitsglas, 4 mm
Oberfläche
Montagerahmen: tauchgrundiert
Flachteile: pulverlackiert
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Selbsttragender 482,6 mm (19")-Montagerahmen, vorne und hinten, tiefenvariabel
Sichttür vorne, inkl. 130°-Scharnier, Griffschale und Sicherheitsschließung 3524 E
Stahlblechtür hinten, inkl. 130°-Scharnier, Sicherheitsschließung 3524 E
Anreihsatz
Bodenrahmen mit maximalem Ausschnitt (zur wahlweisen Bestückung mit Modulblechen)
Dachblech, inkl. Bürstenleiste zur Kabeleinführung und verdecktem Ausbruch für optionalen Lüfter.
Nivellierfüße, M10 (beigelegt)
Distanzbolzen, 20 mm, zur Deckblechanhebung (beigelegt)
Abmessung
Breite: 800 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 800 mm
Höheneinheiten
42 HE
Höheneinheiten
42 HE
Ebenenabstand (im Auslieferzustand)
495 mm
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
103.6 kg
EAN
4028177434899
ETIM 7.0
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeschreibung
TE Netzwerkschrank TE 7000, BHT: 800x2000x800 mm, 42 HE, Sichttür vorne inkl. Griffschale, Stahlblechtür hinten, 130°-Scharniere, inkl. Sicherheitsschließung 3524 E,
Dokumentationen
Anleitung
TE 7000 Netzwerkschrank

Verschraubte, zerlegbare Gehäusekonstruktion basierend
auf einem selbsttragenden 482,6 mm (19")-Montageprofil
welches gleichzeitig das Gerüst des Schrankes bildet.
Modularer Dach- und Bodenrahmen, über zöllige
Montagerahmen zu einem tragenden Schrankgestell
miteinander lösbar verbunden. Sichttüre vorne, mit 4 mm
Einscheibensicherheitsglas, Stahlblechtür hinten.
Beide inkl. Zweipunktstangenverschluss,
Sicherheitsschließung 3524 E, austauschbar gegen
Ergoform-S-Griff zur wahlweißen Integration eines
Profilhalbzylinders. Türanschlagwechsel möglich,
Türöffnungswinkel 130°. Dachblech mit integrierter
Bürstenleiste, anschlussfertige Lüftereinheit inkl.
Thermostatregelung optional nachrüstbar. Der
Innenausbau erfolgt über zwei tiefenverstellbare
482,6 mm (19")-Montagerahmen mit integrierter 25 mm
Systemlochung. Der 482,6 mm (19")-Montagerahmen ist
stufenlos frei wählbar. Maximale Belastbarkeit einer Montageebene 200kg,
max. 400 kg je Rack. Das Schranksystem ist
anreihbar. Seitlicher Abschluss wahlweise über
steckbare, verschließbare Seitenwände, inkl.
Sicherheitsschließung 3524 E. Die Montage eines Sockels
ist optional möglich. Lieferumfang: Gehäuse inkl.
Nivellierfüßen und Distanzbolzen zur Dachanhebung,
sowie einem Satz Anreihverbinder zur Verbindung von
zwei Schränken. Material: Stahlblech,
Sichttür mit 4 mm Einscheibensicherheitsglas
Abmessungen: BxHxT: 800x2000x800 mm
Verfügbare Ausbauhöhe: 42 HE
Schutzart: IP 20