- Artikel-Nummer:
- TE 7000.652
- Produktbeschreibung
- Einfache Montage durch Einsteckhilfe unten und Verschluss oben. Erdungsbolzen mit Kontaktfahne.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Sicherheitsschließung 3524 E
- Passend für
- Gehäusetyp: TE 7000
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 800 mm - Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 20
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 25.4 kg
- EAN
- 4028177434875
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeschreibung
- TE Seitenwand, HxT: 2000x800 mm, abschließbar, Sicherheitsschließung 3524 E, RAL 7035
Seitenwände, steckbar inklusive Sicherheits-
schließung 3524 E für HxT (mm) 2000x800
Material: Stahlblech, elektrophorese-tauchgrundiert, pulverlackiert
Farbe: RAL 7035
Schutzart: IP 20
Material: Stahlblech, elektrophorese-tauchgrundiert, pulverlackiert
Farbe: RAL 7035
Schutzart: IP 20