- Artikel-Nummer:
- TE 7000.840
- Nutzen
- Kein Rahmengerüst
- Optimale Zugänglichkeit
- Einfaches Einbringen durch Zerlegbarkeit
- Material
- Stahlblech
Sichttür: Einscheiben-Sicherheitsglas, 4 mm - Oberfläche
- Montagerahmen: tauchgrundiert
Flachteile: pulverlackiert - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Selbsttragender 482,6 mm (19")-Montagerahmen, vorne und hinten, tiefenvariabel
Sichttür vorne, inkl. 130°-Scharnier, Griffschale und Sicherheitsschließung 3524 E
Stahlblechtür hinten, inkl. 130°-Scharnier, Sicherheitsschließung 3524 E
Seitenwände, abschließbar, inkl. Sicherheitsschließung 3524 E
Bodenrahmen mit maximalem Ausschnitt (zur wahlweisen Bestückung mit Modulblechen)
Dachblech, inkl. Bürstenleiste zur Kabeleinführung und verdecktem Ausbruch für optionalen Lüfter.
Nivellierfüße M12, Nivellierbereich 40 mm
Distanzbolzen, 20 mm, zur Deckblechanhebung (beigelegt)
Flex-Block Sockel, 100 mm, belüftet
Geprüfte Rahmenerdung nach EN 60 950 montiert
4 C-Profilschienen zur Kabelabfangung in der Schranktiefe mittels Kabelschellen (beigelegt)
10 Kabelführungsbügel, Metall, 125 x 65 mm (beigelegt)
50 Innensechsrund-Schrauben M5, Käfigmuttern M5, leitend (beigelegt) - Abmessung
- Breite: 800 mm
Höhe: 1.300 mm
Tiefe: 800 mm - Höheneinheiten
- 24 HE
- Ebenenabstand (im Auslieferzustand)
- 495 mm
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 99.7 kg
- EAN
- 4028177461666
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeschreibung
- TE Netzwerkschrank TE 7000, BHT: 800x1200+100x800 mm, 24 HE, vormontiert, Sichttür vorne inkl. Griffschale, Stahlblechtür hinten,
- Dokumentationen
- Anleitung
TE 7000 Netzwerkschrank, vormontiert
Artikelnummer: 7000.840
Verschraubte, zerlegbare Gehäusekonstruktion basierend auf einem
selbsttragenden 482,6 mm (19")-Montageprofil, welches gleichzeitig das
Gerüst des Schrankes bildet.
Modularer Dach- und Bodenrahmen, über zöllige Montagerahmen zu einem
tragenden Schrankgestell miteinander lösbar verbunden. Steckbare,
verschließbare Seitenwände, inkl. Sicherheitsschließung 3524 E.
Sichttüre vorne, mit 4 mm Sicherheitsglas, Stahlblechtür hinten. Beide
inkl. Zweipunktstangenverschluss, Griffschale, Sicherheitsschließung
3524 E, austauschbar gegen Ergoform-S-Griff-System zur wahlweißen
Integration eines Profilhalbzylinders. Türanschlagwechsel möglich,
Türöffnungswinkel 130°. Dachblech mit integrierter Bürstenleiste,
anschlussfertige Lüftereinheit inkl. Thermostatregelung optional
nachrüstbar. Der Innenausbau erfolgt über zwei tiefenverstellbare 482,6
mm (19")-Montagerahmen mit integrierter 25 mm Systemlochung. Der 482,6
mm (19")-Montagerahmen ist stufenlos frei wählbar. Maximale
Belastbarkeit einer Montageebene 200kg, max. 400 kg je Rack.
Das Schranksystem ist anreihbar.
Gehäuse in vormontierter Ausführung:
Mit 100 mm belüftetem Flex-Block Sockelsystem, geprüfter, vormontierter
Rahmenerdung nach EN 60950, Zubehör zur Kabelführung(
Kabelabfangschienen, Kabelführungsbügel) und 19"-Befestigungszubehör,
bereits im Lieferumfang enthalten.
Lieferumfang: Gehäuse inkl. Sockel und Distanzbolzen zur Dachanhebung.
Material: Stahlblech
Oberfläche: RAL 7035
Approbationen: ---
Abmessungen (BHT): 800 x (1200+100) x 800 mm
Verfügbare Ausbauhöhe: 24 HE
Schutzart: IP 00, (IP 20 bei Verschluss der Kabeleinführung im Dach
möglich)
Artikelnummer: TE 7000.840
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Verschraubte, zerlegbare Gehäusekonstruktion basierend auf einem
selbsttragenden 482,6 mm (19")-Montageprofil, welches gleichzeitig das
Gerüst des Schrankes bildet.
Modularer Dach- und Bodenrahmen, über zöllige Montagerahmen zu einem
tragenden Schrankgestell miteinander lösbar verbunden. Steckbare,
verschließbare Seitenwände, inkl. Sicherheitsschließung 3524 E.
Sichttüre vorne, mit 4 mm Sicherheitsglas, Stahlblechtür hinten. Beide
inkl. Zweipunktstangenverschluss, Griffschale, Sicherheitsschließung
3524 E, austauschbar gegen Ergoform-S-Griff-System zur wahlweißen
Integration eines Profilhalbzylinders. Türanschlagwechsel möglich,
Türöffnungswinkel 130°. Dachblech mit integrierter Bürstenleiste,
anschlussfertige Lüftereinheit inkl. Thermostatregelung optional
nachrüstbar. Der Innenausbau erfolgt über zwei tiefenverstellbare 482,6
mm (19")-Montagerahmen mit integrierter 25 mm Systemlochung. Der 482,6
mm (19")-Montagerahmen ist stufenlos frei wählbar. Maximale
Belastbarkeit einer Montageebene 200kg, max. 400 kg je Rack.
Das Schranksystem ist anreihbar.
Gehäuse in vormontierter Ausführung:
Mit 100 mm belüftetem Flex-Block Sockelsystem, geprüfter, vormontierter
Rahmenerdung nach EN 60950, Zubehör zur Kabelführung(
Kabelabfangschienen, Kabelführungsbügel) und 19"-Befestigungszubehör,
bereits im Lieferumfang enthalten.
Lieferumfang: Gehäuse inkl. Sockel und Distanzbolzen zur Dachanhebung.
Material: Stahlblech
Oberfläche: RAL 7035
Approbationen: ---
Abmessungen (BHT): 800 x (1200+100) x 800 mm
Verfügbare Ausbauhöhe: 24 HE
Schutzart: IP 00, (IP 20 bei Verschluss der Kabeleinführung im Dach
möglich)
Artikelnummer: TE 7000.840
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG