- Artikel-Nummer:
- TE 7000.875
- Nutzen
- Kein Rahmengerüst
- Optimale Zugänglichkeit
- Einfaches Einbringen durch Zerlegbarkeit
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Montagerahmen: tauchgrundiert
Flachteile: pulverlackiert - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Selbsttragendes Rahmengerüst durch 482,6 mm (19")-Montagerahmen, vorne und hinten, tiefenvariabel
Stahlblechtür belüftet (freie Fläche im Lochblechanteil > 67 %), vorne mit Griffschale, 130°-Scharnier, Sicherheitsschließung 3524 E
Stahlblechtür belüftet (freie Fläche im Lochblechanteil > 67 %), hinten mit 130°-Scharnier, Sicherheitsschließung 3524 E
Seitenwände, abschließbar, inkl. Sicherheitsschließung 3524 E
Nivellierfüße, M10 (beigelegt)
Dachblech, inkl. Bürstenleiste zur Kabeleinführung sowie optionalen Bestückung mit aktiver Lüftereinheit.
Bodenrahmen mit maximalem Ausschnitt zur wahlweisen Bestückung mit Modulblechen, geschlossen, passiv belüftet oder zur Kabeleinführung - Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 1.200 mm
Tiefe: 1.000 mm - Höheneinheiten
- 24 HE
- Höheneinheiten
- 24 HE
- Ebenenabstand (im Auslieferzustand)
- 745 mm
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 75.5 kg
- EAN
- 4028177618732
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeschreibung
- TE Netzwerkschrank TE 7000, BHT: 600x1200x1000 mm, 24 HE, Stahlblechtür belüftet vorne, inkl. Griffschale, Stahlblechtür belüftet hinten, 130°-Scharniere,
Serverschrank TE 7000, 24 HE, BHT (mm) 600x1200x1000
Serverschrank TE 7000, 24 HE:
Verschraubte, zerlegbare Gehäusekonstruktion
basierend auf einem selbsttragenden 482,6 mm (19")-
Montageprofil , welches gleichzeitig das Gerüst
des Schrankes bildet. Die zölligen Montagerahmen sind
lösbar zu einem tragenden Schrankgestell miteinander
verbunden.
Steckbare, verschließbare
Seitenwände, inkl. Sicherheitsschließung 3524 E.
Dachblech mit Ausschnitt zur optionalen
Lüfterintegration und Bürstenleiste zur
Kabeleinführung. Deckblech des Lüfterausbruchs
mittels Distanzbolzen zur passiven Belüftung
anhebbar. Offener Bodenrahmen, zur wahlweisen
Bestückung mit Modulblechen verschiedenster
Ausführung. Stahlblechtür belüftet, vorne und hinten.
Freie Belüftungsfläche im Lochblechanteil 67 %. Beide
Türen inkl. Zweipunktstangenverschluss, Griffschale,
Sicherheitsschließung 3524 E, austauschbar gegen
Ergoform-S-Griff zur wahlweißen Integration eines
Profilhalbzylinders. Türanschlagwechsel möglich,
Türöffnungswinkel 130°. Der Innenausbau erfolgt über
zwei tiefenverstellbare 482,6 mm(19")Montagerahmen
mit rückseitig integrierter 25 mm Systemlochung. Der
Ebenenabstand der 482,6 mm (19")-Montagerahmen ist stufenlos
frei wählbar. Maximale Belastbarkeit einer
Montageebene 350 kg, max. 700 kg je Rack. Das
Schranksystem ist anreihbar. Die Montage eines
Sockels ist optional möglich.
Lieferumfang: Gehäuse inkl. Nivellierfüßen und
Distanzbolzen zur
Dachanhebung.
Material: Stahlblech
Oberfläche: Montagerahmen tauchgrundiert, Flachteile
pulverlackiert, RAL 7035
Abmessungen: BxHxT: 600x1200x1000 mm
Verfügbare Ausbauhöhe : 24 HE
Serverschrank TE 7000, 24 HE:
Verschraubte, zerlegbare Gehäusekonstruktion
basierend auf einem selbsttragenden 482,6 mm (19")-
Montageprofil , welches gleichzeitig das Gerüst
des Schrankes bildet. Die zölligen Montagerahmen sind
lösbar zu einem tragenden Schrankgestell miteinander
verbunden.
Steckbare, verschließbare
Seitenwände, inkl. Sicherheitsschließung 3524 E.
Dachblech mit Ausschnitt zur optionalen
Lüfterintegration und Bürstenleiste zur
Kabeleinführung. Deckblech des Lüfterausbruchs
mittels Distanzbolzen zur passiven Belüftung
anhebbar. Offener Bodenrahmen, zur wahlweisen
Bestückung mit Modulblechen verschiedenster
Ausführung. Stahlblechtür belüftet, vorne und hinten.
Freie Belüftungsfläche im Lochblechanteil 67 %. Beide
Türen inkl. Zweipunktstangenverschluss, Griffschale,
Sicherheitsschließung 3524 E, austauschbar gegen
Ergoform-S-Griff zur wahlweißen Integration eines
Profilhalbzylinders. Türanschlagwechsel möglich,
Türöffnungswinkel 130°. Der Innenausbau erfolgt über
zwei tiefenverstellbare 482,6 mm(19")Montagerahmen
mit rückseitig integrierter 25 mm Systemlochung. Der
Ebenenabstand der 482,6 mm (19")-Montagerahmen ist stufenlos
frei wählbar. Maximale Belastbarkeit einer
Montageebene 350 kg, max. 700 kg je Rack. Das
Schranksystem ist anreihbar. Die Montage eines
Sockels ist optional möglich.
Lieferumfang: Gehäuse inkl. Nivellierfüßen und
Distanzbolzen zur
Dachanhebung.
Material: Stahlblech
Oberfläche: Montagerahmen tauchgrundiert, Flachteile
pulverlackiert, RAL 7035
Abmessungen: BxHxT: 600x1200x1000 mm
Verfügbare Ausbauhöhe : 24 HE