Netzwerkschrank TE 8000

Artikel-Nummer: TE 7888.440

TE 8000 IT Schrank mit Sichttür, vorbereitet für den individuellen Innenausbau.

19"-Fastener, 1 HE mit Kontaktierung

Artikel-Nummer:
TE 7888.440
Ausführung
mit Seitenwänden
Nutzen
Kein Rahmengerüst
Optimale Zugänglichkeit
Einfaches Einbringen durch Zerlegbarkeit
Türanschlag wechselbar
Material
Stahlblech
Sichttür: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
Oberfläche
Montagerahmen: tauchgrundiert
Flachteile: pulverlackiert
Grundfarbe
RAL 7035
Farbe
RAL 7035
Lieferumfang
Selbsttragender 482,6 mm (19")-Montagerahmen, vorne und hinten, tiefenvariabel
Sichttür vorne, inkl. 130°-Scharnier, Designgriff und Sicherheitsschließung 3524 E
Stahlblechtür hinten, inkl. 130°-Scharnier, Sicherheitsschließung 3524 E
Bodenrahmen mit maximalem Ausschnitt (zur wahlweisen Bestückung mit Modulblechen)
Dachblech, inkl. verdecktem Ausbruch zur Kabeleinführung und für optionalen Lüfter
4 Nivellierfüße, M10 (beigelegt)
4 Distanzbolzen, 20 mm, zur Deckblechanhebung (beigelegt)
Seitenwände, abschließbar, inkl. Sicherheitsschließung 3524 E
Abmessung
Breite: 600 mm
Höhe: 1.200 mm
Tiefe: 800 mm
Höheneinheiten
24 HE
Höheneinheiten
24 HE
Montagefreiraum zur 19"-Ebene, vorne/hinten
130 mm / 130 mm / 
Ebenenabstand (im Auslieferzustand)
495 mm
Belastbarkeit
4’000 N
Schutzart IP nach EN 60 529
IP 20
Grundmaterial
Stahlblech
Verpackungseinheit
1 Stück
Gewicht/VE
70 kg
Zolltarifnummer
94032080
EAN
4028177801417
ETIM 7.0
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Produktbeschreibung
TE Netzwerkschrank TE 8000, BHT: 600x1200x800 mm, 24 HE, Sichttür vorne inkl. Designgriff, Stahlblechtür hinten, 130°-Scharniere
Erklärungen
Konformitätserklärung
Dokumentationen
Anleitung
Datenblätter
Technik im Detail
TE 8000 Netzwerkschrank Artikel TE 7888.440

Verschraubte, zerlegbare Gehäusekonstruktion basierend auf zwei sich
selbst tragenden 482,6 mm (19")-Montagerahmen, welche gleichzeitig das
tragende Gerüst des Schrankes bilden. Dach- und modularer Bodenrahmen,
in Verbindung mit den zölligen Montagerahmen, zu einem tragenden
Schrankgestell miteinander lösbar verbunden. Steckbare, verschließbare
Seitenwände, inkl. Sicherheitsschließung 3524 E. Stahlblechsichttüre
vorne, mit 3 mm Einscheibensicherheitsglas, Stahlblechtür, geschlossen,
hinten. Beide inkl. Zweipunktstangenverschluss, Designgriff vorne,
Verschlussblende hinten, mit austauschbarem Wechsel-Logo und
Sicherheitsschließung 3524 E, austauschbar gegen Ergoform-S-Griffsystem
zur wahlweisen Integration eines Profilhalbzylinders. Türanschlagwechsel
möglich, Türöffnungswinkel 130°. Türen mittels zwei Stiftscharnieren an
Dach- und Bodenrahmen befestigt. Türen in Schnellmontage am Schrank
montier- / demontierbar , bzw. austauschbar. Dreipunktverriegelung über
zus. mittigen Verschlusspunkt, auf Anforderung möglich. Dachblech,
einteilig, mit rückseitiger Öffnung zur optionalen Kabeleinführung und
mittigem Ausbruch zur passiven Belüftung, oder Nachrüstung einer aktiven
Lüftereinheit inkl. Thermostatregelung. Beide Öffnungen im
Auslieferungszustand mittels Deckblechen verschlossen (Schutzart IP 20).
Kabeleinführung über die Nachrüstung von Bürstenleisten aktivierbar.
Bodenrahmen mit maximalem Ausschnitt, zur optionalen Bestückung mit
Modulblechen. Der Innenausbau erfolgt über zwei tiefenverstellbare 482,6
mm (19")-Montagerahmen mit integrierter 25 mm Systemlochung.
Montagerahmen mittels Langlochbefestigung, stufenlos fixierbar.
Belastbarkeit pro Rahmen 200 kg, max. 400 kg je Schrank. Das
Schranksystem ist anreihbar.


Lieferumfang: Gehäuse inkl. Distanzbolzen zur Dachanhebung und
Nivellierfüßen, M10, zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.

Material: Stahlblech

Oberfläche: RAL 7035

Approbationen: ---

Abmessungen (BHT): 600 x 1200 x 800 mm

Verfügbare Ausbauhöhe: 24 HE

Schutzart: IP 20, (bei verschlossenen Montageöffnungen im Dachblech)

Artikelnummer: TE 7888.440

Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG