- Artikel-Nummer:
- TE 7888.500
- Ausführung
- mit Seitenwänden
- Nutzen
- Kein Rahmengerüst
- Optimale Zugänglichkeit
- Einfaches Einbringen durch Zerlegbarkeit
- Türanschlag wechselbar
- Material
- Stahlblech
Sichttür: Einscheiben-Sicherheitsglas, 3 mm
- Oberfläche
- Montagerahmen: tauchgrundiert
Flachteile: pulverlackiert
- Grundfarbe
- RAL 7035
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Selbsttragender 482,6 mm (19")-Montagerahmen, vorne und hinten, tiefenvariabel
Sichttür vorne, inkl. 130°-Scharnier, Designgriff und Sicherheitsschließung 3524 E
Stahlblechtür hinten, inkl. 130°-Scharnier, Sicherheitsschließung 3524 E
Bodenrahmen mit maximalem Ausschnitt (zur wahlweisen Bestückung mit Modulblechen)
Dachblech, inkl. verdecktem Ausbruch zur Kabeleinführung und für optionalen Lüfter
4 Nivellierfüße, M10 (beigelegt)
4 Distanzbolzen, 20 mm, zur Deckblechanhebung (beigelegt)
Seitenwände, abschließbar, inkl. Sicherheitsschließung 3524 E
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 600 mm
- Höheneinheiten
- 42 HE
- Höheneinheiten
- 42 HE
- Montagefreiraum zur 19"-Ebene, vorne/hinten
- 30 mm / 30 mm /
- Ebenenabstand (im Auslieferzustand)
- 495 mm
- Belastbarkeit
- 4’000 N
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 20
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 88 kg
- EAN
- 4028177801424
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeschreibung
-
TE Netzwerkschrank TE 8000, BHT: 600x2000x600 mm, 42 HE, Sichttür vorne inkl. Designgriff, Stahlblechtür hinten, 130°-Scharniere