Das Produkt läuft aus zum: 30.06.2022
Alternative Produktempfehlung:
7888302
Bürsten-Kit für TE 8000
Artikel-Nummer: DK 7888.612
Ausbrüche zur Kabelführung an beliebigen Positionen in Seitenwand, Rückwand, Türen, Dach- und Bodenblech können mit der Bürstenleiste durch einfaches Aufstecken optisch ansprechend kaschiert werden.
- Artikel-Nummer:
- DK 7888.612
- Produktbeschreibung
- Zur Kabeleinführung im Dachblech.
- Nutzen
- Zum einfachen Aufstecken auf die Ausschnittskante
- Material
- Kunststoffträger mit Bürstenbesatz
Bürstenleiste: Kunststoff, UL 94-V0
Borsten: Kunststoff, UL 94-HB - Borstenlänge
- 30 mm
- Länge
- 590 mm
- Abmessung
- Breite: 19 mm
Länge: 590 mm - Passend für
- Gehäusetyp: TE 8000
Breite: 800 mm - Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 0.318 kg
- Zolltarifnummer
- 96035000
- EAN
- 4028177802155
- ETIM 7.0
- EC000211
- ECLASS 8.0
- 27142421
- Produktbeschreibung
- DK Bürsten-Kit, zur Kabeleinführung im Dachblech, für Schrankbreite: 800 mm, für TE 8000