- Artikel-Nummer:
- TE 7888.652
- Produktbeschreibung
- Einfache Montage durch Einsteckhilfe unten und Verschluss oben. Erdungsbolzen mit Kontaktfahne.
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Inkl. 4 Vorreiberverschlüsse mit Sicherheitsschließung 3524 E
- Passend für
- Gehäusetyp: TE 8000
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 800 mm
- Schutzart IP nach IEC 60 529
- IP 20
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 2 Stück
- Gewicht/VE
- 20 kg
- EAN
- 4028177801349
- ETIM 7.0
- EC002524
- ECLASS 8.0
- 27182101
- Produktbeschreibung
-
TE Seitenwand, HxT: 2000x800 mm, IP 20, für TE 8000, Stahlblech, pulverbeschichtet