Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.06.2022
Alternative Produktempfehlung:
5308113
- Artikel-Nummer:
- TE 7888.882
- Nutzen
- Kein Rahmengerüst
- Optimale Zugänglichkeit
- Einfaches Einbringen durch Zerlegbarkeit
- Türanschlag wechselbar
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Montagerahmen: tauchgrundiert
Flachteile: pulverlackiert - Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Selbsttragender 482,6 mm (19")-Montagerahmen, vorne und hinten, tiefenvariabel
Stahlblechtür belüftet (freie Fläche im Lochblechanteil > 67 %), vorne mit Designgriff, 130°-Scharnier, Sicherheitsschließung 3524 E
Stahlblechtür belüftet (freie Fläche im Lochblechanteil > 67 %), hinten mit 130°-Scharnier, Sicherheitsschließung 3524 E
Bodenrahmen mit maximalem Ausschnitt (zur wahlweisen Bestückung mit Modulblechen)
Dachblech, inkl. verdecktem Ausbruch zur Kabeleinführung und für optionalen Lüfter
4 Nivellierfüße, M10 (beigelegt)
4 Distanzbolzen, 20 mm, zur Deckblechanhebung (beigelegt)
Anreihsatz - Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 1.000 mm - Höheneinheiten
- 42 HE
- Montagefreiraum zur 19"-Ebene, vorne/hinten
- 80 mm / 130 mm
- Ebenenabstand (im Auslieferzustand)
- 745 mm
- Belastbarkeit
- 7’000 N
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 20
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 68 kg
- EAN
- 4028177801516
- ETIM 7.0
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Produktbeschreibung
- TE Netzwerkschrank TE 8000, BHT: 600x2000x1000 mm, 42 HE, Stahlblechtür belüftet vorne, inkl. Designgriff, Stahlblechtür belüftet hinten, 130°-Scharniere, inkl. Sicherheitsschließung 3524 E
- Erklärungen
- Konformitätserklärung
TE 8000 Netzwerkschrank, belüftet, Anreihschrank ohne Seitenwände
Artikel TE 7888.882
Verschraubte, zerlegbare Gehäusekonstruktion basierend auf zwei sich
selbst tragenden 482,6 mm (19")-Montagerahmen, welche gleichzeitig das
tragende Gerüst des Schrankes bilden. Dach- und modularer Bodenrahmen,
in Verbindung mit den zölligen Montagerahmen, zu einem tragenden
Schrankgestell miteinander lösbar verbunden. Anreihschrank, ohne
Seitenwände, inkl. Anreihsatz. Belüftete Stahlblechtüre vorne und
hinten, freie Belüftungsfläche im perforierten Anteil ca. 63 %. Beide
inkl. Zweipunktstangenverschluss, Designgriff vorne, Verschlussblende
hinten, mit austauschbarem Wechsel-Logo und Sicherheitsschließung 3524
E, austauschbar gegen Ergoform-S-Griffsystem zur wahlweisen Integration
eines Profilhalbzylinders. Türanschlagwechsel möglich, Türöffnungswinkel
130°. Türen mittels zwei Stiftscharnieren an Dach- und Bodenrahmen
befestigt. Türen in Schnellmontage am Schrank montier- / demontierbar
bzw. austauschbar. Dreipunktverriegelung über zus. mittigen
Verschlusspunkt, auf Anforderung möglich. Dachblech, einteilig, mit
rückseitiger Öffnung zur optionalen Kabeleinführung und mittigem
Ausbruch zur passiven Belüftung, oder Nachrüstung einer aktiven
Lüftereinheit inkl. Thermostatregelung. Beide Öffnungen im
Auslieferungszustand mittels Deckblechen verschlossen (Schutzart IP 20).
Kabeleinführung über die Nachrüstung von Bürstenleisten aktivierbar.
Bodenrahmen mit maximalem Ausschnitt, zur optionalen Bestückung mit
Modulblechen. Der Innenausbau erfolgt über zwei tiefenverstellbare 482,6
mm (19")-Montagerahmen mit integrierter 25 mm Systemlochung.
Montagerahmen mittels Langlochbefestigung, stufenlos fixierbar.
Belastbarkeit pro Rahmen 350 kg, max. 700 kg je Schrank. Das
Schranksystem ist anreihbar.
Lieferumfang: Gehäuse inkl. Distanzbolzen zur Dachanhebung und
Nivellierfüßen, M10, zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.
Material: Stahlblech
Oberfläche: RAL 7035
Approbationen: ---
Abmessungen (BHT): 600 x 2000 x 1000 mm
Verfügbare Ausbauhöhe: 42 HE
Schutzart: IP 20,
(bei verschlossenen Montageöffnungen im Dachblech)
Artikelnummer: TE 7888.882
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Verschraubte, zerlegbare Gehäusekonstruktion basierend auf zwei sich
selbst tragenden 482,6 mm (19")-Montagerahmen, welche gleichzeitig das
tragende Gerüst des Schrankes bilden. Dach- und modularer Bodenrahmen,
in Verbindung mit den zölligen Montagerahmen, zu einem tragenden
Schrankgestell miteinander lösbar verbunden. Anreihschrank, ohne
Seitenwände, inkl. Anreihsatz. Belüftete Stahlblechtüre vorne und
hinten, freie Belüftungsfläche im perforierten Anteil ca. 63 %. Beide
inkl. Zweipunktstangenverschluss, Designgriff vorne, Verschlussblende
hinten, mit austauschbarem Wechsel-Logo und Sicherheitsschließung 3524
E, austauschbar gegen Ergoform-S-Griffsystem zur wahlweisen Integration
eines Profilhalbzylinders. Türanschlagwechsel möglich, Türöffnungswinkel
130°. Türen mittels zwei Stiftscharnieren an Dach- und Bodenrahmen
befestigt. Türen in Schnellmontage am Schrank montier- / demontierbar
bzw. austauschbar. Dreipunktverriegelung über zus. mittigen
Verschlusspunkt, auf Anforderung möglich. Dachblech, einteilig, mit
rückseitiger Öffnung zur optionalen Kabeleinführung und mittigem
Ausbruch zur passiven Belüftung, oder Nachrüstung einer aktiven
Lüftereinheit inkl. Thermostatregelung. Beide Öffnungen im
Auslieferungszustand mittels Deckblechen verschlossen (Schutzart IP 20).
Kabeleinführung über die Nachrüstung von Bürstenleisten aktivierbar.
Bodenrahmen mit maximalem Ausschnitt, zur optionalen Bestückung mit
Modulblechen. Der Innenausbau erfolgt über zwei tiefenverstellbare 482,6
mm (19")-Montagerahmen mit integrierter 25 mm Systemlochung.
Montagerahmen mittels Langlochbefestigung, stufenlos fixierbar.
Belastbarkeit pro Rahmen 350 kg, max. 700 kg je Schrank. Das
Schranksystem ist anreihbar.
Lieferumfang: Gehäuse inkl. Distanzbolzen zur Dachanhebung und
Nivellierfüßen, M10, zum Ausgleich von Bodenunebenheiten.
Material: Stahlblech
Oberfläche: RAL 7035
Approbationen: ---
Abmessungen (BHT): 600 x 2000 x 1000 mm
Verfügbare Ausbauhöhe: 42 HE
Schutzart: IP 20,
(bei verschlossenen Montageöffnungen im Dachblech)
Artikelnummer: TE 7888.882
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG