Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.06.2022
- Artikel-Nummer:
- TE 7888.940
- Nutzen
- Optimale Zugänglichkeit von allen Seiten bei Montage und Installation
- Uneingeschränkter Air-flow durch offene Bauweise
- Der Abstand der Befestigungsebenen ist stufenlos einstellbar
- Material
- Stahlblech
- Oberfläche
- Pulverbeschichtet
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Selbsttragender Montagerahmen mit 482,6 mm (19")-Befestigungsebene vorne und hinten
Dachblech vorbereitet zur Aufnahme von Kabel Organizer
Offener Bodenrahmen mit 2 System-Chassis für individuellen Ausbau in der Breite montiert
4 Nivellierfüße, M10 (beigelegt)
Dachblech mit Bürstenleiste hinten quer - Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 2.000 mm
Tiefe: 1.000 mm - Höheneinheiten
- 42 HE
- Montagefreiraum zur 19"-Ebene, vorne/hinten
- 80 mm / 130 mm
- Ebenenabstand (im Auslieferzustand)
- 745 mm
- Belastbarkeit
- 7’000 N
- Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 35 kg
- EAN
- 4028177801554
- ETIM 7.0
- EC002507
- ECLASS 8.0
- 27180602
- Produktbeschreibung
- TE Netzwerkschrank TE 8000 open, BHT: 600x2000x1000 mm, 42 HE, Selbsttragender Montagerahmen mit, 482,6 mm (19")-Befestigungsebene vorne und hinten, Dachrahmen mit Bürstenleiste
- Datenblätter
- Technik im Detail
TE 8000 Netzwerkverteiler, offenes Rahmengestell
Artikel TE 7888.940
Verschraubte, zerlegbare Gehäusekonstruktion basierend auf zwei sich
selbst tragenden 482,6 mm (19")-Montagerahmen, welche gleichzeitig das
tragende Gerüst des Verteilers bilden. Dach- und modularer Bodenrahmen,
in Verbindung mit den zölligen Montagerahmen, zu einem tragenden Gestell
miteinander lösbar verbunden. Offenes Verteilergestell, ohne Seitenwände
und Türen. Dachrahmen mit Bürstenleiste zur Kabeleinführung hinten,
quer, Vorbereitet zur Aufnahme von Kabelführungselementen
zur Kabeleinführung über Dach. Bodenrahmen mit maximalem Ausschnitt, zur
optionalen Bestückung mit Modulblechen, vormontiert mit 2 Systemchassis
in der Breite zum individuellen Ausbau. Der Innenausbau erfolgt über
zwei tiefenverstellbare 482,6 mm (19")-Montagerahmen mit integrierter 25
mm Systemlochung. Montagerahmen mittels Langlochbefestigung, stufenlos
fixierbar. Belastbarkeit pro Rahmen 350 kg, max. 700 kg je Verteiler.
Die Verteilergestelle sind anreihbar.
Lieferumfang: Offenes Rahmengestell mit Nivellierfüßen, M10, zum
Ausgleich von Bodenunebenheiten.
Material: Stahlblech
Oberfläche: RAL 7035
Approbationen: ---
Abmessungen (BHT): 600 x 2000 x 1000 mm
Verfügbare Ausbauhöhe: 42 HE
Schutzart: ---
Artikelnummer: TE 7888.940
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG
Verschraubte, zerlegbare Gehäusekonstruktion basierend auf zwei sich
selbst tragenden 482,6 mm (19")-Montagerahmen, welche gleichzeitig das
tragende Gerüst des Verteilers bilden. Dach- und modularer Bodenrahmen,
in Verbindung mit den zölligen Montagerahmen, zu einem tragenden Gestell
miteinander lösbar verbunden. Offenes Verteilergestell, ohne Seitenwände
und Türen. Dachrahmen mit Bürstenleiste zur Kabeleinführung hinten,
quer, Vorbereitet zur Aufnahme von Kabelführungselementen
zur Kabeleinführung über Dach. Bodenrahmen mit maximalem Ausschnitt, zur
optionalen Bestückung mit Modulblechen, vormontiert mit 2 Systemchassis
in der Breite zum individuellen Ausbau. Der Innenausbau erfolgt über
zwei tiefenverstellbare 482,6 mm (19")-Montagerahmen mit integrierter 25
mm Systemlochung. Montagerahmen mittels Langlochbefestigung, stufenlos
fixierbar. Belastbarkeit pro Rahmen 350 kg, max. 700 kg je Verteiler.
Die Verteilergestelle sind anreihbar.
Lieferumfang: Offenes Rahmengestell mit Nivellierfüßen, M10, zum
Ausgleich von Bodenunebenheiten.
Material: Stahlblech
Oberfläche: RAL 7035
Approbationen: ---
Abmessungen (BHT): 600 x 2000 x 1000 mm
Verfügbare Ausbauhöhe: 42 HE
Schutzart: ---
Artikelnummer: TE 7888.940
Hersteller: Rittal GmbH & Co. KG