Équipement 19" Adaptateurs Adaptateur pour équipement en pouces. Adaptateurs Kit d'adaptation 3 U pour armoires de largeur 800 mm Pour la fixation de composants 482,6 mm (19") isolés ou comme possibilité de montage supplémentaire dans la partie arrière de l'armoire. Vers le produit Adaptateurs Adaptateurs 3 U Décalage en profondeur de 100 mm Sert à décaler la fixation 482,6 mm (19") des composants vers l'arrière au sein des baies avec une position de montage 19" dans la position la plus avancée, comme p. ex. les baies serveurs ou électroniques. Vers le produit Adaptateurs Adaptateurs, de métrique en pouces, 21"/19" Pour la fixation d'équipements en pouces sur des rails profilés métriques (535 mm) ou pour la construction de systèmes mixtes. Vers le produit