Portes/serrures

Modèles de portes

Les portes vitrées et vitrées/ajourées permettent un contrôle visuel rapide des composants installés. Une porte pleine peut être installée à la place d'un panneau arrière, de manière à pouvoir accéder aux composants se trouvant à l'intérieur de l'armoire par l'avant et par l'arrière.

Modèles de portes

Porte intérieure pour coffret électrique AX

Pour une protection d'accès sécurisée. Séparation des zones d'utilisation et techniques.

Modèles de portes

Porte intérieure pour coffrets électriques AX en polyester

Pour une protection d'accès sécurisée. Séparation des zones d'utilisation et techniques.

Modèles de portes

Porte vitrée pour armoires VX

À la place d'une porte en tôle d'acier ou d'un panneau arrière.

Modèles de portes

Butées de porte pour armoires VX

Pour monter ultérieurement une porte vitrée ou une porte en tôle d'acier à la place d'un panneau arrière.

Modèles de portes

Porte principale et secondaire pour armoires VX

Lorsqu'il faut utiliser, par ex. pour le respect des issues de secours, deux portes de 400 mm à la place d'une porte de largeur de 800 mm. Peut également être montée à la place d'un panneau arrière...

Modèles de portes

Porte vitrée VX IT pour ouverture automatique des portes (ADO)

Portes vitrées VX IT, avec clapets d'aération pour une ouverture automatique en cas d'alarme

Modèles de portes

Porte vitrée en aluminium monobloc pour baies VX IT

En remplacement des portes existantes.

Modèles de portes

Porte vitrée en tôle d'acier à séparation verticale pour baies VX IT

En remplacement des portes existantes. Le faible débattement de chaque porte permet de diminuer la distance entre les rangées d'armoires.

Modèles de portes

Porte en tôle d'acier monobloc pleine pour baies VX IT

En remplacement des portes existantes.

Modèles de portes

Porte en tôle d'acier pleine à séparation verticale pour baies VX IT

En remplacement des portes existantes. Le faible débattement de chaque porte permet de diminuer la distance entre les rangées d'armoires.

Modèles de portes

Porte en tôle d'acier en aluminium ajourée pour baies VX IT

En remplacement des portes existantes. La surface disponible pour l'aération est d'env. 85 %.

Modèles de portes

Porte en tôle d'acier monobloc avec aération pour baies VX IT

En remplacement des portes existantes. La surface disponible pour l'aération est d'env. 85 %.

Modèles de portes

Porte en tôle d'acier à deux battants, ajourée pour baies VX IT

En remplacement des portes existantes. La surface disponible pour l'aération est d'env. 85 %.

Modèles de portes

OCP door set for OCP ORV3 rack

Includes comfort handle with lock and push-button insert for enhanced access protection.

Modèles de portes

Portes pour armoires et baies TS et TS IT

Modèles de portes pour armoires TS 8.

Modèles de portes

Kit de guidage des câbles pour portes pour armoires et baies VX, VX IT

Pour le guidage optimisé des câbles à l'intérieur des portes des armoires VX, lorsqu'une poignée CMC III est utilisée.

Modèles de portes

Stabilisateur transport pour porte VX

Pour la rigidification de la porte lors du transport à partir d’un supplément de charge de 15 kg.

Modèles de portes

Garde-corps

En remplacement des portes, p. ex. dans des locaux techniques fermés. Peut éviter les chutes dans l'armoire ouverte.