- 商品编号:
- SG 2376.011
- 型式
- 音量可调并可选择 8 种声音,102 dB
- 产品描述
- 用于信号显示警告或故障情况。
- 材料
- 聚酰胺箱体
- 颜色
- 黑色
- 安装操作说明
- 只能在光学元件的上部顶端或直接在连接件上进行安装。
- 防护等级 IP,符合 EN 60 529 标准
- IP 65
- 额定工作电压
- 24 V
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 0.088 kg
- 税率号
- 85311095
- EAN
- 4028177953789
- ETIM 7.0
- EC001261
- ECLASS 8.0
- 27371237
- 产品描述
- SG acoustic component, 102 dB
- 资料
- 其它技术信息
- 说明书