- 商品编号:
- SZ 2500.440
- 型式
- 通道布线,2 极(带插座和插头)
- 产品描述
- 用于省时且简便连接LED系统照明灯具。
- 颜色
- 黑色
- 长度
- 1,000 mm
- AWG
- AWG 18
- 标准
- 电源线AVLV2
- 电源接口抽插式联接器:ECBT2
- 尺寸
- 长度: 1,000 mm
- 额定工作电压
- 24 V (直流)
- 包装单元
- 5 件
- 重量/包装
- 0.345 kg
- 税率号
- 85444290
- EAN
- 4028177809130
- ETIM 7.0
- EC001576
- ECLASS 8.0
- 27060402
- 产品描述
- SZ 连接线缆,用于通道布线,2极,24 V DC 交流, 长度: 1000 mm
- 资料
- Safety instructions