- 商品编号:
- SK 3312.805
- 产品描述
- 用于安装顶装空调。顶板上的开孔的布置便于将顶装空调安装在机柜的中心位置。
- 材料
- 钢板
- 表面
- 喷漆
- 颜色
- RAL 7035
- 安装操作说明
- 安装时必须使用现有实体顶板的固定组件
- 与型号相匹配
- 3312.800
- 3185.730
- 适用于
- 箱体类型: VX IT
VX
宽度: = 800 mm
深度: = 800 mm - 包装单元
- 1 件
- EAN
- 4028177958401
- ETIM 7.0
- EC000744
- ECLASS 8.0
- 27182405
- 产品描述
- SK IT roof plate for VX IT, with mounting cut-out for 3312.800 cooling unit, WD: 800 x 800 mm, RAL 7035