- 商品编号:
- SK 3313.610
- 型式
- 机柜冷却装置
CW
- 您的获益
- 高效冷却网络机柜/服务器机柜
- 节省机柜内部安装空间
- 服务器进风温度控制
- 高能效的 DC 风扇
- 通过动态的持续调节冷冻水流量达到最佳的调节能力
- 在连续运行模式下可以更换风扇模块
- 作用方式
- LCU CW 安装在 19″ 平面旁边的网络机柜/服务器机柜中。在机柜的后三分之一区域吸入加热后的空气,通过热交换器冷却,然后在机柜的前部区域再次吹出。
- 材料
- 钢板,喷漆
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 1 个液体冷却单元 CW
1 个支承件,用于 LCU CW
3 m 纤维软管(用于冷凝水排放)
2 个 90°软管接头
12 颗 M5 x 12 自攻螺钉/NZ/TX30
1 个弹簧板(7 极)
1 本装配、安装和操作说明书
- 选项
- 最多连接 16 个 CMC III 传感器
- 监控系统
- 监控所有于与系统相关的参数,例如服务器排风/送风温度、进水/回水温度、水流量、制冷功率、风扇转速和泄漏
- 通过以太网/SNMP 直接连接设备
- 通过接入 RiZone 进行管理
- 温度调节器
- 控制服务器进风温度
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- IP 20
- 开关打开持续时间
- 100 %
- 制冷剂/制冷媒质
- 冷却媒质: 水
- 适用于
- 箱体类型: VX IT 19” 标准安装角轨
宽度: ≥ 800 mm
高度: ≥ 2,000 mm
深度: ≥ 1,000 mm
- 尺寸
- 宽度: 110 mm
高度: 1,866.5 mm
深度: 756 mm
- 额定工作电压
- 90 – 264 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
- 气流量(自由送风)
- 1,500 m³/h
- 额定功率
- 0.5 kW
- 直流风扇
- 是
- 在运行模式下可以更换风扇
- 是
- 接水口
- G ¾" AG
- 允许的工作压力(p 最大)
- 1 MPa
- 工作温度范围
- 10 °C...50 °C
- 冷却介质工作温度范围
- 10 °C...30 °C
- 总冷却功率
- 有效冷却功率 L24(服务器进气温度)W15: 7.9 kW
有效冷却功率 L24(服务器进气温度)W18: 6.8 kW
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 53 kg
- 税率号
- 84195080
- EAN
- 4028177973251
- 产品描述
-
SK 3313.610 液体冷却单元 LCU CW,L24/W15:7.9 kW,宽 x 高 x 深:110 x 1866.5 x 756 mm