- 商品编号:
- IT 3659.181
- 型式
- 适用于平面距离 470.65 - 599.65 mm
- 产品描述
- 即使在已安装状态下,也能保证服务器的操作便捷性。用于宽度最大为 430 mm 的服务器。
- 材料
- 钢板
- 承载力
- 30 kg
- 说明
- 仅和 L 型安装角轨组合
- 适用于
- 箱体类型: TS
TS IT
VX
VX IT
深度: = 600 mm - 包装单元
- 2 件
- 重量/包装
- 1.33 kg
- 税率号
- 73269098
- EAN
- 4028177964945
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- 用于 TS、TS IT、VX、VX IT 服务器伸缩式滑轨,深度 600 mm,抽出部分长度:490 mm,面向最大宽度为 430 mm 的服务器
- 资料
- 说明书