安装角 用于 19" 安装角轨
商品编号:
DK 7698.000
在固定 19" 安装角轨时需要。
产品配置
以 PDF 格式查看此页面
以电子书格式查看产品
商品编号:
DK 7698.000
型式
安装(中间),英制/公制
材料
钢板
表面
镀锌
适用于
宽度: = 800 mm
包装单元
2 件
重量/包装
2.374 kg
税率号
83024900
EAN
4028177133549
ETIM 7.0
EC002622
ECLASS 8.0
27189263
产品描述
DK Einbauwinkel, For 482.6 mm (19") mounting angles, For W: 800 mm