- 商品编号:
- VX 8660.110
- 颜色
- RAL 9005
- 供货范围
- 4 个双导向滚轮,2 个带定位件,2 个不带定位件。
- Clearande floor
- 100 mm
- 承载力
- 使用 4 个双导向滚轮(单个机柜)时的最大动态负载:3000 N
- 重量/包装
- 8.63 kg
- 包装单元
- 1 件
- 适用于
- 用于 VX 底座系统,钢板,新规格
- 税率号
- 83024900
- EAN
- 4028177984837
- ETIM 8
- EC000721
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27182003
- 产品描述
- VX 运输滚轮,2 个带定位件、2 个不带