- 商品编号:
- CS 9760.342
- 材料
- 箱体:铝镁合金
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 12 极 WAGO 插头
- 比热功率
- 110 W/K
- 额定工作电压
- 48 V (直流)
- 额定电流 最大
- 直流电时各一个风扇: 1.8 A
- 接线方式
- 12 极 WAGO 插头
- 尺寸
- 宽度: 875 mm
高度: 125 mm
深度: 313 mm
- 说明
- 通过 PC 软件 CS200 可配置特性曲线和警报。该软件可访问网站 www.rittal.com/cn-zh/ 的下载区下载。连接电缆须由客户方准备。
- 风扇数量
- 1
- 前置熔断器
- 自动保险器/熔丝: 6 A
- 温度调节器
- 带 USB 接口的微控制器
- 工作温度范围
- -33 °C...65 °C
- 防护等级 IP,符合 IEC 60 529 标准
- 防护等级 IP 54
- IP55(结合多功能箱体)
- 与型号相匹配
- 9751.908
- 9751.912
- 9751.918
- 适用于
- MFG 8
- MFG 12
- MFG 18
- 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 8 kg
- 税率号
- 84145915
- 产品描述
-
CS 直接空气冷却系统 (DAC),用于 MFG 8、12、18,48 V DC,宽 x 高 x 深:875 x 125 x 313 mm