底座 用于多功能箱体
商品编号:
SZ 9765.248
多功能箱体的不锈钢底座。
产品配置
以 PDF 格式查看此页面
商品编号:
SZ 9765.248
材料
1.4016 不锈钢 (AISI 430)
表面
箱体:粉末涂层、防紫外线的聚酯材料
颜色
RAL 7035
供货范围
包括安装固定件
尺寸
宽度: 1,000 mm
高度: 660 mm
深度: 500 mm
适用于
箱体类型: MFG 8
包装单元
1 件
重量/包装
31 kg
税率号
94039910
EAN
4028177686724
产品描述
多功能箱体 MFG 8 的 SZ 底座,适用的宽度:1000 mm,深度:500 mm,不锈钢