- 商品编号:
- CS 9828.110
- 产品描述
- 用于容纳与温控设备安装口适配的过滤器风扇。
- 材料
- 铝
- 颜色
- RAL 7035
- 供货范围
- 适配板
设计罩
包括安装固定件 - 尺寸
- 宽度: 467 mm
高度: 1,042 mm
深度: 50 mm - 包装单元
- 1 件
- 重量/包装
- 3.92 kg
- EAN
- 4028177963030
- ETIM 7.0
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- 产品描述
- CS adapter plate for Toptec, to accommodate filter fans, suitable for cooling unit cut-outs
- 证书
- EAC