电缆导入板 用于安装在 TS、SE 和 PC 机柜中

产品型号 8800.100

  Product Lifecycle  
Active
  • 电缆导入板 用于安装在 TS、SE 和 PC 机柜中
    产品细节

    安全的电线导向器与电线导向器套筒组合,连接器套筒。代替串联的底板安装。

    + 必选附件

    + Product description

    产品描述: 安全的电线导向器与电线导向器套筒组合,连接器套筒。代替串联的底板安装。
    您的获益: 适用于横截面积不同的电缆
    通过机柜的对称性,电缆导入板类似于底板,可根据适宜尺寸应用于机柜深度、右边和左边。
    材料: 钢板
    表面: 镀锌
    供货范围: 包括安装固定件
    开口数量: 4
    适用于: 箱体类型: TS: = 1,000 mm
    箱体类型: SE
    包装单元: 4 件
    重量/包装: 1.908 kg
    税率号: 73269098
    EAN: 4028177212480
    ETIM 7.0: EC002620
    ECLASS 8.0: 27189261
    产品描述: TS 电缆导入板,用于TS,SE和PC机柜,用于机柜宽度:1000 mm

    + Downloads / CAD

     电缆导入板 用于安装在 TS、SE 和 PC 机柜中

    产品型号

    关闭
    +
    [X] 关闭

    Required 

    $nbsp;

    Product data (ZIP)

    Rittal does not assume any liability for the topicality of the data downloaded locally on your device.

     I agree

    关闭