RiLine Compact –
das smarte Stromverteilungssystem

Universell einsetzbar, in einzelnen Schaltschränken
wie auch in kompletten Anlagen.

Jetzt RiLine Compact entdecken

RiLine Compact Sammelschienensystem

Entdecken Sie das neue RiLine Sammelschienensystem

Universell einsetzbar, in einzelnen Schaltschränken wie auch in kompletten Anlagen. Die Basis des RiLine Compact Systems ist ein Board mit integrierten Leiterbahnen und einem durchgängigen Kontaktraster.

Mehr zur Platzeinsparung

Nehmen Sie das neue System
unter die Lupe:

Platzsparend

Stromverteilung auf engstem Raum

Rittal ist der Top Anbieter für sichere Stromverteilung und -absicherung in Steuerungsanlagen. Das neue Riline Compact System ist die geprüfte Systemlösung für kompakte Energieverteilung in Schaltschränken und kleinen Steuerungsschränken.

Mehr zur Montage
Platzsparend

Durch die vollständige Überbaubarkeit des Systems wird kein kostbarer Raum für Sammelschienenhalter verschenkt.

Platzsparend

Montage

Werkzeuglose Montage leicht gemacht - das RiLine Compact System

Das Board und alle Komponenten werden durch einfaches und werkzeugloses Aufstecken befestigt. Mit dem Befestigen der Komponenten wird gleichzeitig die sichere elektrische Verbindung zum rundum berührungsgeschützten Board hergestellt.

Mehr zu den Adaptern
Montage

Das Kontaktraster des RiLine Compact Systems ermöglicht eine beliebige Positionierung der Baugruppen.

Montage
  • Werkzeugloses Aufstecken von Board und Komponenten
  • Das 4,5 mm-Kontaktraster ermöglicht eine beliebe Positionierung der Komponenten auf dem Board
  • Sichere elektrische Verbindung

Adapter sicher anschließen

Die Adapter des RiLine Compact ermöglichen den schnellen Anschluss von Leitungen und Geräten. Durch die schraubenlose Federklemmtechnik des Anschlussadapters sind die Leiter schnell angeschlossen und die Kontaktstelle selbst ist völlig wartungsfrei.

Mehr zum weltweiten Einsatz
Anschlusstechnik

Wartungsfreie, elektrische Kontaktstelle

Anschlussadapters

Schrauben­lose Anschluss­technik
des Anschluss­adapters

Adapter
  • Schneller Anschluss von Leitungen und Geräten
  • wartungsfreies System
  • Die Kleingeräteadapter erfüllen Normanforderungen der IEC 61439
  • Platzsparendes und sicheres aufbauen Schalt- und Schutzgeräte

Weltweit

Mit Sicherheit weltweit einsetzbar.

Das RiLine Compact System erfüllt die Anforderungen der IEC sowie den UL Standard und ist somit international bestens gewappnet.

Weiter zu den Komponenten
Mit Sicherheit weltweit einsetzbar.
  • Approbation nach IEC und UL
  • Brandverhalten nach UL94 V0
  • Geräteverwendung unabhängig vom Fabrikat

Komponenten

RiLine Compact System - die Komponenten.

Hier finden Sie unsere RiLine Compact Boards, Geräte­adapter, Anschluss­adapter sowie Zubehör.

Kontakt aufnehmen
RiLine Compact System - die Komponenten

RiLine Compact Boards

Boards mit integrierten Sammelschienen, Ausführung in 225 mm und 405 mm

Zu den Boards

Anschlussadapter

Zum Anschluss von Rundleitern 1,5 – 16 mm² und AWG 6-16.

Zum Anschlussadapter

Zubehör

Zur Befestigung von Starter- und Wendekombinationen auf Geräteadapter Comfort mit verstellbarer Tragschiene.

Zum Zubehör

Geräteadapter

Zum Aufbau von Schalt- und Schutzgeräten. Ausführung mit integriertem Sicherungsträger, fester Tragschiene (Basic) oder verstellbarer Tragschiene (Comfort).

Zu den Adaptern