RiLine Compact –
het slimme stroomverdelingssysteem

Universeel toepasbaar, zowel in afzonderlijke kasten
als in complete installaties.

Ontdek RiLine Compact nu

RiLine Compact railsysteem

Ontdek het nieuwe RiLine railsysteem

Universeel toepasbaar, zowel in afzonderlijke kasten als in complete installaties. De basis van het RiLine Compact systeem wordt gevormd door een board met geïntegreerde printbanen en een universeel raster.

Meer over ruimtebesparing

Verken het nieuwe
systeem:

Ruimtebesparend

Stroomverdeling in de kleinste ruimte

Rittal is de topaanbieder van betrouwbare systemen op het gebied van stroomverdeling en -beveiliging in besturingsinstallaties. Het nieuwe RiLine Compact systeem is de beproefde systeemoplossing voor compacte energieverdeling in schakelkasten en compacte besturingskasten.

Meer over montage
Ruimtebesparend

Door de volledige overbouwbaarheid van het systeem hoeft er geen kostbare ruimte voor railsteunen te worden vrijgehouden.

Ruimtebesparend

Montage

Montage zonder gereedschap eenvoudig gemaakt - het RiLine Compact systeem

Het board en alle componenten worden bevestigd door ze eenvoudig en zonder gereedschap in te steken. Tegelijk met het bevestigen van de componenten wordt er een betrouwbare elektrische verbinding met het rondom aanrakingsveilige board tot stand gebracht.

Meer over adapters
Montage

Het raster van het RiLine Compact systeem maakt een willekeurige positionering van de bouwgroepen mogelijk.

Montage
  • Zonder gereedschap insteken van board en componenten
  • Het 4,5 mm-raster maakt een willekeurige positionering van de componenten op het board mogelijk
  • Betrouwbare elektrische verbinding

Adapters veilig aansluiten

Met de adapters van RiLine Compact kunnen kabels en apparaten snel worden aangesloten. Door de schroefloze veerklemtechniek van de aansluitadapter kunnen aders snel worden aangesloten en is de aansluiting zelf volledig onderhoudsvrij.

Meer over wereldwijde toepassing
Anschlusstechnik

Onderhoudsvrije, elektrische aansluiting

Anschlussadapters

Schroef­loze aansluit­techniek
van de aansluit­adapter

Adapter
  • Snel aansluiten van kabels en apparaten
  • Onderhoudsvrij systeem
  • De compacte apparatenadapters voldoen aan de normeisen volgens IEC 61439
  • Ruimtebesparende en betrouwbare opbouw van schakeltoestellen en beveiligingsmodulen

Wereldwijd

Betrouwbaar wereldwijd toepasbaar.

Het RiLine Compact systeem voldoet aan de eisen van IEC en de UL-standaard. Daardoor is het systeem optimaal voorbereid op internationale toepassingen.

Verder naar de componenten
Betrouwbaar wereldwijd toepasbaar.
  • Goedgekeurd volgens IEC und UL
  • Brandveilig volgens UL94 V0
  • Apparaattoepassing merkonafhankelijk

Componenten

RiLine Compact systeem - de componenten.

Hier vindt u onze RiLine Compact boards, apparaten­adapters, aansluit­adapters en toebehoren.

Contact opnemen
RiLine Compact System - die Komponenten

RiLine Compact boards

Boards met geïntegreerd railkoper, uitvoering in 225 mm en 405 mm

Naar de boards

Aansluitadapters

Voor het aansluiten van ronde aders 1,5 – 16 mm² en AWG 6-16.

Naar de aansluitadapters

Toebehoren

Voor de bevestiging van motorstarters en omkeermotorstarters op Comfort-apparatenadapters met verstelbare montagerail.

Naar de toebehoren

Apparatenadapters

Voor de opbouw van schakeltoestellen en beveiligingsmodulen. Uitvoering met geïntegreerde zekeringhouder, vaste montagerail (Basic) of verstelbare montagerail (Comfort).

Naar de adapters