Dormann + Winkels

Úspora času při instalaci s RiLine Compact

Výrobce rozváděčů Dormann + Winkels vyrábí především zařízení pro kovoprůmysl. V rámci projektu pro válcovnu hliníku za studena v Rumunsku byla tato středně velká společnost pověřena výstavbou rozváděče. Jak pohony válcovacích stolic, tak zařízení pro odvíjení a navíjení svitků a dopravní systémy pro svitky pracují s elektromotory. "Umístění elektrotechnických komponent pro malé pomocné pohony nám v minulosti vždy činilo problémy," popisuje Cornelius Wolters, projektový manažer u výrobce rozváděčů Dormann + Winkels, typický problém, který se u rozváděčů pro válcovny opakovaně objevuje. Společnost Dormann + Winkels realizovala elegantní řešení s RiLine Compact od společnosti Rittal, díky němuž lze efektivně uspořádat řízení velkých a malých pohonů v jednom rozváděčovém systému.

Při instalaci ušetříme s RiLine Compact přibližně 30 až 40 procent pracovního času.
Cornelius Wolters, projektový manažer ve společnosti Dormann + Winkels
Velké frekvenční měniče pro elektrické pohony v rozváděči jsou instalovány ve skříních Rittal TS 8. Pohony jsou napájeny pomocí centrální napájecí jednotky a přípojnicového systému.

Velké řídicí skříně plné frekvenčních měničů

Nejen velké elektromotory je třeba zásobovat energií. Kromě velkých hlavních pohonů existuje také řada malých spotřebičů, které je rovněž třeba napájet z rozváděče. V případě válcovny hliníku za studena se jedná o pohony čerpadel, odsávací systémy nebo brzdy. V minulosti se pro ně často plánoval samostatný rozváděč. V případě systému pro válcovnu hliníku za studena si zákazník přál, aby byly pomocné pohony instalovány ve stejném rozváděči jako hlavní pohony.V řídicím systému jsou například pohony čerpadel, sací systémy a brzdy instalovány ve stejném rozváděči jako hlavní pohony.

V rozváděči jsou velké frekvenční měniče pro elektrické pohony instalovány ve skříních TS 8 od společnosti Rittal. pohony jsou napájeny centrálním přívodem a systémem přípojnic. V závislosti na výkonu elektrických pohonů jsou měniče frekvence poměrně velké. U největších pohonů instalovaných ve válcovně hliníku za studena vyžaduje frekvenční měnič kompletní rozváděč. Celý rozváděč se skládá z 24 rozváděčů TS 8. Moderní elektrické pohony s frekvenčními měniči, které umožňují čtyřkvadrantový provoz, mohou při brzdění vracet energii zpět. Takové řešení je obzvláště účinné, pokud všechny frekvenční měniče používají společný stejnosměrný článek. Společnost Dormann + Winkels to realizuje pomocí samostatného dvoupólového přípojnicového systému. Výrobce rozváděčů sází na systém RiLine PLS od společnosti Rittal, a to jak pro přípojnicový systém napájení, tak pro stejnosměrný článek.

Elegantní řešení s RiLine Compact

Aby bylo možné vyrábět rozváděče ještě kompaktněji, vyvinula společnost Dormann + Winkels řešení na bázi RiLine Compact. Díky systému RiLine Compact je možné postavit i menší rozváděče s přípojnicovým systémem. Nové systémové řešení se skládá z přípojnicového systému, který je chráněn proti dotyku po celém obvodu. Trvale instalovaný kryt má drážky, kterými se komponenty dotýkají přípojnic. Mechanické upevnění a kontaktování komponentů s integrovaným systémem přípojnic probíhá v jedné operaci a bez použití nářadí. RiLine Compact tak lze snadno vybavit potřebnými spínacími a ochrannými přístroji - například motorovými spouštěči. Díky tomu je instalace výrazně jednodušší a rychlejší než u běžného individuálního zapojení.V rozváděči je systém přípojnic integrován do rozváděče.

V rozváděči pro válcovnu hliníku za studena byly systémy RiLine Compact instalovány bočně v rozváděči. Všechny výstupy pomocných pohonů a menších spotřebičů jsou logicky přiřazeny hlavním pohonům příslušné sekce zařízení. Díky tomu je rozváděč velmi přehledný a usnadňuje údržbu a servis. Rozšíření nebo úpravy systému jsou s RiLine Compact také velmi snadné: Jednotlivé spínací a ochranné přístroje lze bez problémů přidávat nebo vyměňovat. Elektrikáři ve válcovně v Rumunsku tak mají větší bezpečnost.

Přehled

Projekt
Dormann + Winkels
Místo
Kerken, Deutschland
Obor
Electrical-and-Automation
Výzva

Umístění elektrotechnických prvků malých vývodových hřídelí bez použití samostatného rozvaděče pro tento účel

Řešení

RiLine Compactpro umístění malých a velkých pomocných pohonů v rámci jednoho rozvádeče