H&W Control GmbH

Vpřed s vodními elektrárnami

V Rakousku v současné době dodává elektrickou energii do veřejné rozvodné sítě 2 800 malých vodních elektráren. K plnění tohoto úkolu je zapotřebí také funkční elektrotechnické zařízení. Společnost H&W Control GmbH dodává toto zařízení již tři roky. "Ve spolupráci s výrobci turbín dodáváme velké množství do zahraničí a podíl exportu činí přibližně 75 %", uvedli Rainer Huber a Christian Wieland, jednatelé společnosti.

Společnost Rittal podporuje výrobce rozváděčů při plánování a realizaci skříní - a my jejich nabídku rádi přijímáme.
Rainer Huber, Geschäftsführer H&W Control GmbH

Evropská kvalita se počítá

Závod na nejvyšší hoře Panamy, Volcan Baru, byl uveden do provozu v listopadu 2015. V Jižní Americe je pověst evropských zařízení velmi vysoká, stejně jako důvěra v jejich standardy. Společnost H&W Control proto vložila důvěru v německou kvalitu rozváděčů Rittal. Do Panamy bylo dodáno pět polí - tři pro energetický management se systémem přípojnic RiLine 1600 A a dvě pole pro řízení provozu.

Rychlá konfigurace systému

"V Ennstalu bylo úkolem provést generální opravu elektrického zařízení malé vodní elektrárny, která existovala od 80. let minulého století", říká Christian Wieland, jeden z jednatelů společnosti H&W Control GmbH, a popisuje místní projekt. Společnost H&W Control použila nový přípojnicový systém Rittal 185 mm, aby omezila odstávky elektrárny na minimum. Rainer Huber, další z jednatelů společnosti H&W Control oceňuje zejména jeho kompaktní provedení a velkou výhodu oproti konkurenci z hlediska prostoru a nákladů.