ene't GmbH

Kontejnerové datové centrum od společnosti Rittal - rychle a spolehlivé

ene't GmbH je IT systémový dům specializující se na energetický sektor. Již v roce 2002 si zakladatelé společnosti uvědomili, jak složitý je výpočet nákladů na elektřinu a plyn na trhu s energiemi. Proto chtěli nabídnout vhodná softwarová řešení pro výrobce, provozovatele sítí nebo regionální dodavatele a komunální služby. Dnes je ene't jedním z předních systémových domů pro německý energetický průmysl. Software a služby jsou základními kameny obchodního modelu. Vysoce výkonné a bezporuchové datové centrum je proto klíčové pro zajištění ekonomického úspěchu společnosti. Na vysokou dostupnost IT služeb se však spoléhá i více než 500 klientů z oblasti energetiky. Společnost Enet je poskytuje prostřednictvím vlastního datového centra v kontejnerovém řešení od společnosti Rittal.

S kontejnerovým řešením dodaným společností Rittal jsme velmi spokojeni, protože nám umožňuje co nejlépe splnit naše požadavky na vysokou dostupnost infrastruktury datového centra.
Roland Hambach, Geschäftsführer, ene‘t GmbH
Bezpečnost dat a vysoká dostupnost hrají v obchodním modelu společnosti ene't důležitou roli. Proto jsou všechny součásti datového centra navrženy redundantně, včetně napájení a internetového připojení.

Běh na maximální výkon

Rychlý růst společnosti enet ukazuje, jak úspěšná její myšlenka ve skutečnosti je. Za pouhých 15 let se počet zaměstnanců zvýšil ze tří na více než 100. Ve stejném období mnoho společností v energetickém sektoru zahájilo vlastní digitální transformaci a do svých procesů kalkulace nákladů začleňuje stále více IT služeb - včetně služeb nabízených společností eNet. Tato společnost například nyní poskytuje mnoho aplikací jako software jako službu (SaaS), takže její klienti mají k aplikacím rychlý a snadný přístup přes internet. Tím se interní IT infrastruktura společnosti eNet dostává pod stále větší tlak. V roce 2016 se objem obchodů stal takovým, že bylo nutné vybudovat nové datové centrum. Prosté rozšíření stávajících zařízení nepřipadalo v úvahu a společnost nechtěla integrovat další veřejné cloudové zdroje. Nové datové centrum muselo být zprovozněno velmi rychle a muselo také splňovat nejvyšší standardy bezpečnosti IT a odolnosti proti selhání. Bylo rozhodnuto použít kontejnerové datové centrum od společnosti Rittal, které bude umístěno na volném prostranství v areálu společnosti.

Udělat nemožné možným

.

Projekt byl zahájen v září 2016. Požadavky zahrnovaly nejvyšší úroveň fyzické bezpečnosti, redundantně navrženou infrastrukturu, nejlepší možnou energetickou účinnost a především krátké dodací lhůty. Cílem bylo zprovoznit nové IT prostředí v květnu 2017. Takový časový rámec je možný pouze v případě, že se použijí předem nakonfigurované komponenty pro kontejnerové datové centrum, které umožňují rychlé a bezrizikové zřízení infrastruktury. Na základě údajů o výkonu dodaných společností eNet nakonfigurovali odborníci na datová centra společnosti Rittal dva kontejnery, které mohou obsahovat kompletní IT a které jsou nyní umístěny v prostorách společnosti.

Kontejnery jsou navrženy stejně jako nejmodernější vlastní datové centrum. Chladicí kontejnery pro IT stojany zajišťují energeticky účinnou regulaci klimatu pro IT systémy. Solární panely na střeše dále zlepšují energetickou bilanci celého zařízení. O chlazení se stará šest chladicích jednotek Rittal Liquid Cooling Packages (LCP) - výměníků tepla vzduch/voda na stojanech - se zabudovanými redundancemi. Dva kontejnery poskytují prostor pro dvanáct IT racků, z nichž jsou v současné době nakonfigurovány čtyři. eNet má tedy dostatek kapacity pro splnění technických požadavků na IT spojených s dalším růstem společnosti.

Systémy UPS jsou umístěny v samostatné technologické místnosti uvnitř kontejneru. Ty mají rovněž zabudované redundance a mohou zabezpečit provoz IT až po dobu tří hodin pomocí bateriového napájení. Systém je navržen tak, že každý server a přepínač je napájen dvěma napájecími bloky, z nichž každý má samostatné napájení. V případě delšího výpadku proudu může celý systém po dobu 24 hodin napájet nouzový generátor poháněný naftou.

Vytvoření pevného základu

Systém redukce kyslíku zajišťuje trvalou redukci kyslíku ve vzduchu uvnitř nádoby, takže prakticky nemůže dojít k otevřenému požáru. Za tímto účelem je obsah kyslíku snížen na 14 %. Hasicí systém je nainstalován také v místnosti pro zařízení. Komplexní monitorovací řešení Rittal CMC III zaznamenává centrální parametry v IT skříních, jako je teplota, vlhkost, obsah kyslíku, vývoj kouře nebo otevřené dveře, a předává tyto zprávy do centrálního řídicího centra IT.

Bezpečnost dat a vysoká dostupnost hrají v obchodním modelu eNet důležitou roli. Proto jsou všechny součásti datového centra navrženy redundantně, včetně napájení a připojení k internetu.

Přehled

Projekt
ene't GmbH
Místo
Hückelhoven, Germany
Obor
IT-infrastructure
Výzva

IT podporované procesy na výpočet nákladů na elektřinu a plyn na trhu s energií
Aplikace se poskytují jako SaaS
Výkonné a bezporuchové počítačové centrum s vysokou dostupností
Rychlá implementace a nejvyšší požadavky na bezpečnost IT, jako i nadbytečná infrastruktúra a najlepší možná energetická účinnost

Řešení

Dva zásobníky Rittal DC, 6 LCP Inline (Liquid Cooling Packages), systémy UPS, monitorovacie riešenie CMC III, IT racky ako aj uzavretie studenej uličky