Dveřní polohový spínač pro systémové LED svítidlo

Číslo výrobku: SZ 2500.460

Pro časově úsporné a jednoduché připojení systémového LED svítidla.

Číslo výrobku:
SZ 2500.460
Provedení
s přívodním kabelem
Popis výrobku
Pro časově úsporné a jednoduché připojení systémového LED svítidla.
Barva
Černá
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Průřez
0,75 mm²
Délka
800 mm
Průřez
AWG 18
Rozměry
Šířka: 31 mm
Výška: 78 mm
Hloubka: 30 mm
Délka: 800 mm
Elektrické připojení
2,5 A
Jmenovité provozní napětí
230 V (AC)
24 V (DC)
Balení
1 ks
Hmotnost/balení
0,122 kg
Číslo celní sazby
85365080
EAN
4028177809178
ETIM 7.0
EC002626
ECLASS 8.0
27189266
Popis výrobku
SZ Dveřní polohový spínač s připojovacím kabelem, délka: 800 mm, černý
Certifikáty
CQC-CCC
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Bezpečnostní pokyny
Návod
Datové listy
Graphics

Smart Lifter

Dokonalý pomocník pro zvedání a přepravování rozváděčů nebo celých sestav rozváděčových skříní až do délky 4,80 m a hmotnosti 1,8 t.