Produkt končí dnem: 31. 1. 2017
Výrobek nahrazuje:
2500210
- Číslo výrobku:
- SZ 4138.150
- Provedení
- s dveřním polohovým spínačem
- Rozsah dodávky
- Standardní svítidlo
Světelný zdroj
Včetně upevňovacího materiálu
Integrovaný dveřní polohový spínač - Jmenovitý příkon
- 14 W
- Ballast
- Magnetický předřadník
- Možnosti připojení
- Napájení pomocí konektoru
- Průchozí propojení (vytvoření řady světel)
- Integrovaný dveřní polohový spínač
- ano
- Světelný zdroj
- Zářivka, patice G13
- Třída ochrany
- I (ochranný vodič)
- Spínač (typ)
- Integrovaný, on/off/dveřní polohový spínač
- Druh montáže svítidla
- Šroubové upevnění
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1500 V AC
- Odolnost proti jmenovitému rázovému napětí fáze proti fázi
- 500 V AC
- Napětí, na které má být dimenzována odolnost izolace
- 500 V DC/1s
- Možnosti montáže
- TS horizontální profil ze stropního rámu: přímý
- TS, SE vertikální profil: s adaptérovým úhelníkem TS
- SE profily vpředu a vzadu od stropního rámu: s adaptérovým úhelníkem TS
- SE profily bočně od stropního rámu: přímé
- Rozměry
- Šířka: 452 mm
Výška: 117 mm
Hloubka: 50 mm - Rozsah provozních teplot
- -15 °C...45 °C
- Zásuvky
- D, ochranný kontakt (typ F, CEE 7/4)
- Rozsah skladovacích teplot
- -20 °C...70 °C
- Jmenovité provozní napětí
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Provedení zásuvky
- D, ochranný kontakt (typ F, CEE 7/4)
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 1,84 kg
- Číslo celní sazby
- 94054990
- EAN
- 4028177320710
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Popis výrobku
- Svítidlo+spínač standard14W,230V,š=452mm
- Prohlášení
- Prohlášení o shodě
- Dokumentace
- Návod