- Číslo výrobku:
- SZ 4138.300
- Provedení
- bez dveřního polohového spínače
- Rozsah dodávky
- Standardní svítidlo
Světelný zdroj
Včetně upevňovacího materiálu
- Jmenovitý příkon
- 30 W
- Ballast
- Magnetický předřadník
- Možnosti připojení
- Dveřní polohový spínač
- Napájení pomocí konektoru
- Průchozí propojení (vytvoření řady světel)
- Světelný zdroj
- Zářivka, patice G13
- Třída ochrany
- I (ochranný vodič)
- Spínač (typ)
- Integrovaný, on/off/dveřní polohový spínač
- Druh montáže svítidla
- Šroubové upevnění
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1500 V AC
- Odolnost proti jmenovitému rázovému napětí fáze proti fázi
- 1000 V AC
- Napětí, na které má být dimenzována odolnost izolace
- 500 V DC/1s
- Možnosti montáže
- TS horizontální profil ze stropního rámu: přímý
- TS, SE vertikální profil: s adaptérovým úhelníkem TS
- SE profily vpředu a vzadu od stropního rámu: s adaptérovým úhelníkem TS
- SE profily bočně od stropního rámu: přímé
- AE, CM, TP: s univerzálním úhelníkem
- AE: s lištou pro montáž vnitřního vybavení
- Rozměry
- Šířka: 987 mm
Výška: 117 mm
Hloubka: 50 mm
- Rozsah provozních teplot
- -15 °C...45 °C
- Zásuvky
- D, ochranný kontakt (typ F, CEE 7/4)
- Rozsah skladovacích teplot
- -20 °C...70 °C
- Jmenovité provozní napětí
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Provedení zásuvky
- D, ochranný kontakt (typ F, CEE 7/4)
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 3 kg
- Číslo celní sazby
- 94054990
- EAN
- 4028177092297
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Popis výrobku
-
Svítidlo standard 30W, 230V, š=987mm