- Číslo výrobku:
- SZ 4315.520
- Provedení
- s přívodním kabelem
- Délka
- 600 mm
- Odolnost proti jmenovitému rázovému napětí fáze proti fázi
- 6000 V AC
- Napětí, na které má být dimenzována odolnost izolace
- 400 V AC
- Možnosti montáže
- pro standardní a komfortní osvětlení bez dveřního polohovacího spínače
- Rozměry
- Délka: 600 mm
- Elektrické připojení
- 240 V AC/6 A
125 V AC/8 A
24 V AC/6 A
24 V DC/6 A - Jmenovité provozní napětí
- 400 V
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 40
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 0,12 kg
- Číslo celní sazby
- 85365080
- EAN
- 4028177581357
- ETIM 7.0
- EC002626
- ECLASS 8.0
- 27189266
- Popis výrobku
- Dveřní spínač, oranžový kabel 0,6m,NO+NC
- Dokumentace
- Informační leták