- Číslo výrobku:
- DK 7109.200
- Popis výrobku
- Hotové svítidlo připravené pro připojení, k montáži v rovině 482,6 mm (19"). Upevnění pomocí podélných otvorů umožňuje navíc připevnění na systémové děrování v rastru 25 mm.
- Materiál
- Hliník, eloxovaný
Plast
- Rozsah dodávky
- Svítidlo 1 U
Světelný zdroj
Přípojné vedení s chráněnou zásuvkou (Schuko)
Včetně upevňovacího materiálu
- Jmenovitý příkon
- 8 W
- Délka přívodního kabelu
- 2,5 m
- Možnosti připojení
- Integrovaný připojovací kabel s konektorem s ochranným kontaktem
- Světelný zdroj
- zářivka
- Spínač (typ)
- Integrovaný vypínač
- Rated impulse withstand voltage, phase to earth
- 1000 V AC
- Odolnost proti jmenovitému rázovému napětí fáze proti fázi
- 500 V AC
- Napětí, na které má být dimenzována odolnost izolace
- 500 V DC/1s
- Rozměry
- Šířka: 482,6 mm
- Jmenovité provozní napětí
- 230 V, 1~, 50 Hz
- Balení
- 1 ks
- Hmotnost/balení
- 1,193 kg
- Číslo celní sazby
- 94054990
- EAN
- 4028177305557
- ETIM 7.0
- EC000321
- ECLASS 8.0
- 27189241
- Popis výrobku
-
DK svítidlo do 19''