Materiál: | Skříň: plast |
---|---|
Rozsah dodávky: | Síťový adaptér s IEC 60 320 konektor pro topidla C14 integrovaný kabel (1,5 m) pro připojení k TFT monitoru |
Rozměry: | Šířka: 112 mm Výška: 31 mm Hloubka: 47 mm |
Vstupní napětí: | 100 - 240 V |
Výstupní napětí: | 12 V DC |
Rozsah provozních teplot: | 10 °C...40 °C |
Rozsah skladovacích teplot: | -10 °C...80 °C |
Balení: | 1 ks |
Hmotnost/balení: | 0,29 kg |
Číslo celní sazby: | 85043121 |
EAN: | 4028177390027 |
ETIM 7.0: | EC001781 |
ECLASS 8.0: | 19089213 |
Popis výrobku: | Zdroj pro TFT monitor 12VDC / 100-230VAC |
EPLAN Data Portal |
---|