- Číslo výrobku:
- SZ 2359.000
- Popis výrobku
- K upevnění kabelů na lištách pro upevnění kabelů.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně plastového krycího protikusu
- Min. průměr kabelu
- 42 mm
- Max. průměr kabelu
- 46 mm
- Balení
- 25 ks
- Hmotnost/balení
- 2,95 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177022034
- ETIM 7.0
- EC000454
- ECLASS 8.0
- 23140202
- Popis výrobku
- SZ Příchytky, pro lišty k upevnění kabelů, pro kabely ø 42-46 mm
- Dokumentace
- Informační leták