- Číslo výrobku:
- VX 8100.731
- Popis výrobku
- Pro variabilní a individuální vnitřní vybavení konstrukce skříně na vnitřní montážní rovině.
- Výhody
- Jednoduše zavěste do systémového děrování a přišroubujte
- Systémové děrování na všech čtyřech stranách
- Nahoře a dole s děrováním pro klecové matice pro upevnění vlastních komponentů pomocí metrických šroubů
- Speciálně pro vedení kabelů v podstavci VX, nerez ocel, a pro montáž držáků přípojnic (nemagnetizovatelná nerez ocel)
- Materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Možnosti montáže
- Ve skříni VX na vnitřní montážní rovině na profil skříně VX
- Ve skříni VX SE na rámový profil skříně ve spojení s adaptérovou lištou VX
- Na systémovém chassis stejné konstrukce pod sebou
- Systém podstavce VX, nerez ocel, na šířku a hloubku v kombinaci s montážním úhelníkem podstavce
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
VX SE
Vhodný pro šířku/hloubku: 500 mm
- Balení
- 2 ks
- Hmotnost/balení
- 0,78 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177924475
- ETIM 7.0
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
-
Systémové chassis, 23 x 89 mm, pro šířku/hloubku: 500 mm, nerezová ocel