Prodej tohoto výrobku bude ukončen k: 31. 3. 2024
Dbejte prosím na různé systémy lišt pro upevnění:
8660400: 8660400
8619470: 8619470
Montážní úhelník podstavce pro systém podstavce VX, ocelový plech a nerezová ocel
Číslo výrobku: VX 8620.400
Pro montáž podstavce se systémovým chassis nebo lištou pro mechanické uchycení kabelů. Vhodné pro kryty podstavce s výškou 100 a 200 mm z ocelového plechu a nerezové oceli.
- Číslo výrobku:
- VX 8620.400
- Popis výrobku
- Pro montáž podstavce se systémovým chassis nebo lištou pro mechanické uchycení kabelů. Vhodné pro kryty podstavce s výškou 100 a 200 mm z ocelového plechu a nerezové oceli.
- Materiál
- Nerez ocel 1.4301 (AISI 304)
- Rozsah dodávky
- 2 montážní úhelníky
2 montážní úhelníky pro lištu pro mechanické uchycení kabelů
Včetně upevňovacího materiálu - Na výšku krytu podstavce
- 100 mm
200 mm - Poznámka
- Pro vnitřní vybavení na stojících krytech podstavce
- U krytu podstavce otočeného o 90° není montážní úhelník potřebný, protože systémové děrování krytů podstavce lze v této pozici využít přímo
- Hmotnost/balení
- 0,232 kg
- Balení
- 2 ks
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177927100
- ETIM 7.0
- EC000721
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- Montážní uhelník pro montáž systémových chassis/lišt pro mechanické upevnění kabelů
- Dokumentace
- Informační leták