RiMatrix Micro Data Center

Přizpůsobitelná řešení mikro datových center

Postupující digitalizace v mnoha oblastech vede ke vzniku nových datových typů a velikostí. Ve všech průmyslových odvětvích, ať už jde o automobilový průmysl, energetiku nebo výrobní průmysl, vznikají nebývalé objemy dat a musí být filtrovány a shromažďovány blízko jejich vzniku, aby mohly být efektivně využívány v reálném čase. To podnítilo nedávný trend pro interní mikro datová centra.

Na okraji ("edge") sítě zpracovávají mikro datová centra data s krátkými odezvami, takže je lze používat téměř v reálném čase. Zapomeňte na vzdálená, centralizovaná datová centra a ponechte si kontrolu nad svými daty. A co víc , mikro datová centra jsou navržena tak, aby se do nich vešla celá IT infrastruktura, např. ve státní správě a supermarketech. Díky funkcionalitě datového centra lze mikro datové centrum použít také k zálohování vašich dat.

All-in-one: Kompletní OT řešení pro vaši IT infrastrukturu

Na základě trendu k decentralizaci vymyslela společnost Rittal nový typ datového centra. Datová centra RiMatrix Micro Data Center nabízejí globálně standardizovaná, kompletní OT řešení, která splní vaše požadavky, včetně edge požadavků. Pokrývají všechny kategorie, jsou individuálně konfigurovatelná a snadno se přizpůsobí vašim podmínkám. Jejich standardizované moduly zajišťují vysokou úroveň flexibility a rozšiřitelnosti, takže celé řešení může růst, aby drželo krok s vašimi požadavky.

Řešení datových center RiMatrix jsou skutečně všestranná, protože sjednocují všechny relevantní systémové pilíře do jednoho produktu: rack, napájení, chlazení, monitorování a zabezpečení. Jsou připravena na budoucnost a navržena tak, aby řešila současné i budoucí problémy. Náš konfigurátor provádí kontrolu kompatibility, aby eliminoval chyby a zajistil hladký průběh celého objednacího procesu. Vaše kontaktní osoba ve společnosti Rittal začlení všechny vaše individuální požadavky do konfigurátoru a připraví vám na základě toho nabídku na míru.

Mikro datové centrum: maximálně individuální

RiMatrix Micro Data Center vám poskytuje flexibilitu, kterou potřebujete k přežití v moderním průmyslovém světě. Datové centrum se dokáže přizpůsobit nespočtu situací. Jeho prostorově úsporná řešení jsou podrobně zdokumentována a lze si je také před instalací prohlédnout pomocí rozšířené reality, takže si můžete ověřit prostorovou proveditelnost Micro Data Center. CFD analýzy vám umožňují vizualizovat vaše individuální koncepce chlazení.

Maximální flexibilita, bezpečnost a efektivita jsou sladěny k dokonalosti pro maximální individualitu:

Řešení pro vnitřní použití pro malé až střední aplikace. K dispozici jsou různé velikosti, třídy chlazení, přesná a snadná instalace (nevyžaduje potrubí). Pasivní chlazení s patentovanou technologií hybridního chlazení s průměrnou úsporou energie 30 %.*

*Ve srovnání s běžnými chladicími řešeními na bázi chladiva

Vnitřní nebo vysoce zabezpečená řešení pro středně velké IT aplikace. Pečlivě naplánované a nainstalované bez ztráty místa. Kapalinová chladicí jednotka, integrovaná do racku, chladí extrémně efektivně a cenově výhodně, aby pomohla minimalizovat vaši uhlíkovou stopu.

Vnitřní řešení pro střední až velké IT aplikace. Pečlivě plánované a snadno škálovatelné. Chlazení je dosaženo pomocí výměníku tepla vzduch/chladivo (LCP DX) nebo výměníku tepla vzduch/voda (LCP CW). Chlazení se liší podle využití kapacity. Vysoký chladicí výkon na minimálním prostoru (1-4 IT rozváděče).

LCP DX: Ideální pro chlazení středních a vysokých aplikací IT.

LCP CW: Extrémně vysoká tepelná zátěž je přenášena z IT rozvaděčů prostřednictvím výměníků tepla vzduch/voda.

Venkovní řešení pro chlazení až 5 kW. Robustní řešení a snadná instalace (nevyžaduje se žádné potrubí). Pasivní chlazení s patentovanou technologií hybridního chlazení pro průměrnou úsporu energie 30 %*.

*Ve srovnání s běžnými chladicími řešeními na bázi chladiva

Vaše výhody:

  • Snadno implementovatelné řešení datového centra, např. pro edge aplikace
  • Kompletní OT řešení z jednoho zdroje
  • Globálně standardizované
  • Splňuje všechny příslušné bezpečnostní normy
  • Modulární a snadno konfigurovatelné
  • Bezchybná konfigurace šetří čas a minimalizuje rizika
  • Snadné ovládání
  • Osvědčená a důvěryhodná kvalita Rittal
  • Rychlé doručení
  • a mnoho dalšího.

Využijte nezávazné poradenství hned teď

Máte-li jakékoli dotazy nebo chcete mluvit se svým zástupcem, použijte náš kontaktní formulář