Warenkorb

Unsere Kompetenz - Ihr Nutzen.

Unsere Neuentwicklungen sind auf Ihren ganz persönlichen Nutzen ausgerichtet - ohne Wenn und Aber. Wir schaffen Lösungen dort, wo sie am meisten bringen:

  • Höhere Qualtiät beim Anreihsystem TS 8 Edelstahl.
  • Bessere Zugänglichkeit von allen Seiten beim Netzwerkschrank TE 8000.
  • Eine überragende Funktionalität und Leuchtkraft bei der Systemleuchte LED.
  • Effizientes Monitoring bei Niederspannungsschaltanlagen.
  • Dachlüfter - Effizienz on top.
  • Blue e+ - die effizienteste Kühlgeräteserie der Welt.
  • LCU DX - effiziente Kühlung ohne Raumverluste.
  • Smart Metering für Ihre IT – Modulare PDU.

 

Unsere Neuheiten im Überblick:

 

TS 8 und SE 8 Edelstahl - jetzt noch besser.

In rauen Umgebungen werden häufig Materialien benötigt, die selbst aggressivsten Einflüssen Widerstand leisten.

Um alle Anforderungen noch besser abdecken und noch mehr Sicherheit bieten zu können, werden in Zukunft auch alle außenliegenden Teile (wie Schlossschild, Gehäusescharnier, Verschlusseinsätze) komplett aus Edelstahl gefertigt.

Damit sind Sie mit dem TS 8 und SE 8 Edelstahl auch für die härtesten Einsatzbedingungen optimal gerüstet.

TS 8 Microsite

SE 8 Microsite

 

Systemleuchte LED.

Ihre Vorteile:

  • 100 Prozent Licht im Schaltschrank durch spezielle Optik mit Fresnel-Struktur
  • LED-Technik mit 900 bis 1200 Lumen Lichtstärke
  • Einfache werkzeuglose Montage per Plug & Play ohne Platzverluste im Schrank
  • International einsetzbar durch Weitbereichsspannung 100 - 240 V AC sowie 24 V DC

Testen Sie selbst!

 

Netzwerkschrank TE 8000. Effizient und kostengünstig.

Ihre Vorteile:

  • Rack ohne störenden Schrankrahmen
  • Einfache Montage
  • Variabel auf allen Ebenen

Mehr Informationen

 

 

 

Smart Monitoring System - kompakt, sicher, effizient.

Ihre Vorteile:

  • Kontinuierliche Erfassung und Monitoring der Energieverbräuche von Anlagen und Maschinen
  • Visualisierung über Display oder Web-Interface
  • Logging und Kommunikation von Messdaten

Mehr Informationen

 

Rittal Dachlüfter. Ein System für alle Größen.

Ihre Vorteile:

  • Nur noch ein Montageausschnitt für alle Leistungsklassen (258 x 258 mm)
  • Optimale Effizienz durch eine ausgefeilte Luftführung mit geringen Druckverlusten
  • Hohe Schutzart durch innovative Klemmbefestigung

Mehr Informationen

 

World`s first - Blue e+. Die effizienteste Kühlgeräteserie der Welt.

Ihre Vorteile:

  • Effizienz: Bis zu 75 % Energieeinsparung durch drehzahlgeregelte Komponenten und Heat Pipe Technologie
  • Flexibilität: Weltweiter Einsatz durch einzigartige Mehrspannungsfähigkeit
  • Sicherheit: Längere Lebensdauer aller Komponenten im Schaltschrank und Kühlgerät durch bauteilschonende Kühlung
  • Einfachheit: Intuitive Bedienung durch Touchdisplay und intelligente Schnittstellen

Blue e+ Microsite

 

Luft/Wasser Wärmetauscher für Nahrungs- und Genussmittelindustrie.

Hygienic Design

Für hygienekritische Produktionsbereiche der Nahrungs- und Genussmittelindustrie ist jetzt eine reinigungsfreundliche Lösung zur Schaltschrank-Klimatisierung verfügbar.

Produktbereich

 

 

LCU DX - effiziente Kühlung ohne Raumverlust.

Ihre Vorteile:

  • Maximale Energieeffizienz durch Kühlung des Einzelracks und nicht des Raumes
  • Effizienter Betrieb durch EC-Lüftertechnik
  • Optimale Anpassung der Kompressorleistung an die aktuelle Wärmelast im IT-Rack durch Inverterregelung
  • Größtmögliche Sicherheit durch optionale Alarmweiterleitung über CMC III
  • Hohe Verfügbarkeit durch Auslegung für Dauerbetrieb 24/7
  • Abgabe der aufgenommenen Wärmeenergie über die Außeneinheit direkt an die Umgebungsluft
  • Verbindung der Innen- und Außeneinheit mit Kältemittel-, Daten- und Versorgungsleitungen
  • Regelung der Serverzulufttemperatur

Mehr Informationen

 

Rittal automatisiert den Schaltschrankbau.

Optimierung des kompletten Workflows im Schaltschrankbau

Rittal Automation Systems unterstützt die Prozessschritte im Steuerungs- und Schaltanlagenbau. Von manuellen Werkzeugen bis hin zu vollautomatischen Anlagen erhalten Sie individuelle Lösungen für die Prozessoptimierung Ihrer Werkstattabläufe.

Mehr Informationen