Warenkorb

Stromverteilung

Mit 1.400 Starts und Landungen an Spitzentagen vollbringt der Flughafen Frankfurt eine logistische Meisterleistung. Die Bereitstellung von Informationen zu An- und Abflügen – das gelingt nicht einfach von selbst, sondern nur durch modernste Technologien und Infrastrukturen.

mehr Informationen
  • Elpro GmbH: Stabile Energieversorgung für Berliner Großflughafen

    Nach dem Ausbau des Flughafen Schönefeld verbraucht der neue Hauptstadt-Airport so viel Strom wie eine Stadt mit 70.000 Haushalten. Für die stabile Energieversorgung wurden Trafo- und Verteilerstationen errichtet, die unter anderem mit Ri4Power-Systemen von Rittal ausgestattet sind.

  • Abwasserbetrieb Troisdorf: Neue Pumpen – neue Schaltanlage

    In Städten und Gemeinden, die direkt an einem Flussufer liegen, führt der Hochwasserschutz oft dazu, dass Regenwasser nicht mit natürlichem Gefälle abfließen kann. Daher ist es häufig notwendig, das Regenwasser unterirdisch zu sammeln und über einen Kanal in den Fluss zu pumpen.

  • Schäftlmaier für E.ON: Planungstool bringt Tempo in den Anlagenbau

    Im Jahr 2011 wurde einer der größten Erdgasspeicher Deutschlands um einen weiteren Verdichter erweitert, der das Erdgas mit hohem Druck in tiefliegende Gesteinsschichten presst. Für die Niederspannungshauptverteilung der neuen Anlage setzt das ausführende Elektrounternehmen auf das Ri4Power-System von Rittal.

  • Dragon Oil: Auf unbemannter Mission im Kaspischen Meer

    Die Offshore-Ölforderung stellt hohe Anforderungen an das eingesetzte Equipment. Höchstmögliche Sicherheit beim Anlagenbetrieb sowie GL-Zulassung sind nur einige der typischen Forderungen. Besonders anspruchsvoll werden Anwendungen, wenn Ölförderplattfomen – wie bei Dragon Oil – unbemannt betrieben werden.