Warenkorb

Innovative LED-Technik statt Leuchtstoffröhre

Die neue Öko-Designrichtlinie der EU

 
Um einen sparsamen und nachhaltigen Umgang mit Ressourcen zu gewährleisten wurde durch die EU im Rahmen der
Öko-Designrichtlinie eine Reihe von Maßnahmen definiert, die im Bereich Beleuchtung zu mehr Energieeffizienz führen sollen.
Die Verordnung EU 245/2009 setzt Grenzwerte zum Energieverbrauch von Lampen, Leuchten und Vorschaltgeräten, ungeachtet der Technologie.

Am 13. April 2017 tritt nun die dritte Stufe dieser Verordnung in Kraft und umfasst im Geltungsbereich die EU Mitgliedstaaten.
Für diesen Absatzmarkt dürfen ab dem Stichtag nur noch Produkte in Verkehr gebracht werden, die die Energieeffizienzwerte der dritten Stufe der EU 245/2009 einhalten.

Davon betroffen sind unsere Standardleuchten, die den in der dritten Stufe geforderten Mindestwirkungsgrad des Vorschaltgerätes nicht erreichen. Nach dem Stichtag dürfen diese Produkte innerhalb der EU nicht mehr angeboten werden.

Weitere Informationen finden sie in der Verordnung (EG) Nr. 245/2009 sowie dem Datenblatt 245/2009 .

 

Die neue Systemleuchte LED


Mit der neuen Systemleuchte LED sind Sie nicht nur für die EU Anforderungen bestens gerüstet.
Sie ist die erste speziell für den Schaltschrank entwickelte Leuchten-Generation und bietet modernste LED-Technologie.

Optimale Ausleuchtung im Schrank
Innovative Fresnel-Technik in Kombination mit leuchtstarken LEDs sorgt für Helligkeit bis in den letzten Winkel.

Einfache und schnelle Montage
Mit dem Rasthakensystem werkzeuglos und damit wesentlich schneller zu montieren!

Weltweit einsetzbar
Dank Weitbereichsspannung 100-240 V sowie 24 V DC.

Mehr erfahren

 

Umstellhilfe


In der folgenden Tabelle finden Sie unsere von der EU-Ökodesign-Richtlinie betroffenen Standardleuchten:

Artikel-Nr. Länge Steckdose Türpositionsschalter
4138.140 452 mm integriert 4315.520
4138.150 452 mm integriert integriert
4138.180 682 mm integriert 4315.520
4138.190 682 mm integriert integriert
4138.300 987 mm integriert 4315.520
4138.350 987 mm integriert integriert
7109.200 482,6 mm - - - - - -

...diese werden ersetzt durch unsere innovativen Systemleuchten LED:

Artikel-Nr. Länge Steckdose Türpositionsschalter
2500.110 337 mm ohne Steckdose 2500.460
2500.210 437 mm integriert 2500.460

Weitere Varianten finden Sie hier:

Produktkatalog

Systemleuchte LED

Die perfekte Schaltschrank- Ausleuchtung

Die neue Systemleuchte LED setzt in allen Bereichen ganz neue Maßstäbe. Geben Sie sich nicht mit weniger zufrieden.

Testen Sie selbst!