Warenkorb

Industrie-Services

Reduzierung von Ausfallzeiten, Anlagenausfällen und Stromverbrauch

Mit unserem Industrie-Service lassen sich durch präventive Maßnahmen, Übertemperaturen im Schaltschrank vermeiden.


Warum ist Schaltschrankkühlung so wichtig?

  • Das Auslösen oder der Ausfall von Steuerkomponenten, die die Unterbrechung der Produktion zur Folge haben, sind sehr kostspielig
  • Die Temperatur hat Auswirkungen auf die Funktionsfähigkeit und die Lebensdauer von elektrischen Betriebsmitteln
  • Hohe Temperaturen, die zum Auslösen oder Ausfall von Steuerkomponenten führen, sind vermeidbar
  • 80 % aller Ausfälle elektronischer Komponenten können durch eine geeignete Kühllösung vermieden werden


Einfluss der Temperatur auf die Lebensdauer der Betriebsmittel:

 

 

 

 

 

 


Hauptgründe für den Ausfall elektrischer Betriebsmittel:

 

 

 

 

 

 


Wie kann Ihnen unser Gutachten helfen?

  • Komponenten, die durch hohe Temperaturen gefährdet sind, werden erkannt
  • Notwendige Kühlungskapazitäten / -konzepte und andere Verbesserungen werden empfohlen
  • Fachlich kompetente Techniker sammeln Daten mittels Datalogger und thermographischer Geräte
  • Informationen und Erkenntnisse werden in einem schriftlichen Bericht präsentiert


Eine Inspektion Ihrer Kühlgeräte beinhaltet:

  • Inspektion durch unsere Experten
  • Zuverlässige Informationen zum tatsächlichen Zustand Ihrer Geräte
  • Effizienzberechnungen mit potenziellen Spareffekten und Amortisationsdauer
  • Realistische Vorschläge, um die Wertstabilität und die Energieeffizienz zu verbessern
  • Wartungsvorschläge und speziell auf Ihren Aufstellungsort abgestimmte Angebote


Kosten des Gutachtens*:

Für einen halben Tag, einschließlich Zusammenfassung der Ergebnisse und Empfehlungen: 480 €

Für einen ganzen Tag, einschließlich komplettem Bericht: 920 €

* Wird auf Basis des Gutachtens ein Servicevertrag abgeschlossen, ist die Begutachtung kostenfrei.


Effektive Wartung der Kühlgeräte führt zu:

  • Niedrigeren Schaltschrankinnentemperaturen
  • Erhöhter Lebensdauer Ihrer installierten Komponenten
  • Reduzierung von ungeplanten Produktionsausfällen und der daraus resultierenden Kosten


Zustand der Betriebsmittel über einen längeren Zeitraum
(mit und ohne Wartung):


Sind Ihre Chiller zur Prozesskühlung der Aufgabe gewachsen?

  • Mit der Beauftragung unseres Gutachtens werden auch alle Chiller und die Prozesskühlung kontrolliert
  • Unzureichende Kühlung der Prozesskühlflüssigkeit kann Auswirkungen auf die Produktion haben
  • Prüfen Sie jetzt, ob in Ihren Chillern das Kältemittel R22 verwendet wird
  • Das Verwendungsverbot für das Kältemittel R22 gilt seit dem 1. Januar 2015


Rittal vertreibt Chiller zur Prozesskühlung und kann Sie zu folgenden Themen beraten:

  • Leistungsbedarf
  • Systemdesign
  • Redundanzen
  • Energieeffiziente Technik, beispielsweise Free Cooling, invertergeregelte Kompressoren

Kontakt
Rittal International Service
Telefon: +49 (0)2772 505-1717

Kontakt

Industrie-Services

Benötigen Sie eine individuelle, persönliche Beratung oder ein Angebot zu unseren Dienstleistungen?

Unsere Servicespezialisten stehen Ihnen gerne zur Verfügung:

Tel.: +49 (0)2772 505-1717
servicesales@rittal.de