Warenkorb [0]

Tools

Effizienzen ausschöpfen mit Tools von Rittal

70 bis 80 % von Material-, Produktions- und Betriebskosten werden bereits durch das Engineering definiert. Durch die Optimierung aller Faktoren lassen sich diese Kosten deutlich reduzieren. Nachfolgend drei Beispiele von vielen Überlegungen, die zeigen, wo sich Kosten senken lassen.

Effiziente Konfiguration mit RiCAD 3D

Alle 3D-Konstruktionsdaten stehen schnell zur Verfügung und können direkt im eigenen CAD-System zur Planung verwendet werden. Zeichnungsdaten aus RiCAD 3D bilden in EPLAN Cabinet die Grundlage für eine effiziente Schrankkonfiguration.

RiCAD 3D Konfiguration jetzt testen

 

Anlageneffizienz steigern mit EPLAN

Mit EPLAN Cabinet werden integrative Daten für die nachgelagerte Bearbeitung in der Fertigung bereitgestellt. Durch das Zusammenspiel von EPLAN Electric P8 und EPLAN Cabinet kann die Gesamtverlustleistung der Anlage einfacher definiert werden.

Alle EPLAN Tools im Überblick

 

Energiekosten senken mit Rittal Therm

Die Überdimensionierung eines Kühlgerätes um 1 kW verursacht im Laufe von drei Jahren vermeidbare Energiekosten von ca. 1000 €. Mit der Klimatisierungs-Software Rittal Therm kann die Gesamtverlustleistung als Hauptparameter direkt eingegeben oder von der EPLAN Plattform übernommen werden.
Mit Rittal Therm die Klimatisierungskosten senken

Ihre Einsparpotenziale

Ermitteln Sie gemeinsam mit Ihrem Rittal Systemberater Ihre Einsparpotenziale.

Vereinbaren Sie noch heute einen Beratungstermin.
Kontakt

Download der Broschüre System Consulting