Mehr Funktionalität, geringerer Aufwand.
Rittal CMC III macht die Überwachung Ihrer IT-Infrastruktur einfacher als je zuvor.
- Weniger Aufwand bei Verkabelung und Installation durch CAN-Busse
- Standardmäßige Integration der wichtigsten Sensoren
- Geringerer Platzbedarf im Rack
Ihre Vorteile mit dem Rittal CMC III
- CAN-Busse (Controller Area Network) sorgen für weniger Aufwand für Verkabelung und Installation
- Geringere Anzahl von Modulen = geringere Kosten
- Nur eine Drittel-Höheneinheit: Das kompakte Gehäuse spart kostbaren Platz im Rack
- Die wichtigsten Sensoren - Kontrolle der Kaltluftzufuhr und Zugangssensor - sind bereits integriert
- Redundante Stromversorgung ebenso möglich wie Power over Ethernet (PoE)
- Komfortable Inbetriebnahme und Konfiguration per Laptop und USB-Anschluss
- Ausfallsicherheit durch CAN-Bus-Technologie
Das Rittal CMC III gibt es in zwei Varianten:
Processing Unit Compact
Die kompakte Überwachungslösung mit bis zu vier zusätzlichen CAN-Bus Überwachungselementen.
Anwendungsbereiche:
Industrie- und Schaltschranküberwachung, Gebäudeüberwachung, kleine Überwachungsanwendungen in der IT
Processing Unit
Die leistungsfähige und modular ausbaubare Überwachungslösung mit der Möglichkeit, bis zu 32 zusätzliche Überwachungselemente anzuschließen.
Anwendungsbereiche:
Größere Überwachungsanwendungen in der IT und in der Industrie
Alles im Blick: IT-Infrastruktur-Monitoring mit System
Fachartikel ntz 01/2011
IT-Infrastruktur-Monitoring mit Rittal
Fachartikel IT-Security 03/2011
IT-Infrastruktur-Monitoring in Rechenzentrum und Industrie
Fachartikel VDI-Z 04/2011
Processing Unit
| B x H x T mm: | 138 x 40 (1 HE) x 120 + 12 (Frontaufbau) |
| Temperatureinsatzbereich: | +5°C bis +45°C |
| Feuchtigkeitseinsatzbereich: | 5% bis 95% relative Feuchtigkeit, nicht kondensierend |
| Max. gesamte Leitungslänge für CAN-Bus: | 2 x 50 m |
| Integrierte Sensoren: | Temperatursensor, Zugangssensor |
| Protokolle: | TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMPv1, SNMPv3 und weitere |
| Schutzart: | IP 30 |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | schwarz |
Processing Unit Compact
| B x H x T mm: | 138 x 40 (1 HE) x 120 + 12 (Frontaufbau) |
| Temperatureinsatzbereich: | +5°C bis +45°C |
| Feuchtigkeitseinsatzbereich: | 5% bis 95% relative Feuchtigkeit, nicht kondensierend |
| Max. gesamte Leitungslänge für CAN-Bus: | 1 x 50 m |
| Integrierte Sensoren: | Temperatursensor, Zugangssensor |
| Protokolle: | TCP/IPv4, TCP/IPv6, SNMPv1, SNMPv3 und weitere |
| Schutzart: | IP 30 |
| Material: | Kunststoff |
| Farbe: | schwarz |
Anwendernutzen in der IT
| Automatische Überwachung aller Vitalfunktionen der Rechenzentrumsinfrastruktur Einbindung in die Software RiZone zum Management der IT-Infrastruktur Weniger Verkabelungsaufwand durch seriellen Anschluss Automatisierte Gegenmaßnahmen bei Havariesituationen SMS- und E-Mail-Alarm |
Anwendernutzen in der Industrie
| Rittal CMC III PU Compact: das Komplettpaket zur automatischen Überwachung industrieller Schalt- und Steuerungsanlagen OPC-Server (OLE for Process Control) zur Integration in industrielle Anwendungen inkl. Temperaturmessung und Schranktürüberwachung Einfache Anbindung von Rittal Kühlgeräten Automatische Steuerung der Schaltschrankbeleuchtung und -klimatisierung = einfache Wartung sowie Energieeinsparung |