Das Produkt läuft aus zum: 30.01.2020
Der Artikel wird ersetzt durch:
1432000
Kunststoff-Schaltschränke KS
Artikel-Nummer: KS 1432.500
Wandgehäuse mit Tür aus glasfaserverstärktem, ungesättigtem Polyester, mit Montageplatte. Wahlweise mit oder ohne Sichttür. Schutzart IP 56 bzw. IP 66. Stufenlose Montageplattentiefenverstellung dank mehrere Montageebenen im Gehäuse. Flexibler Türinnenausbau durch angepresste Befestigungsnocken in der Tür. Hohe Stabilität durch glasfaserverstärkten Kunststoff.
- Artikel-Nummer:
- KS 1432.500
- Ausführung
- ohne Sichtfenster
- Material
- Gehäuse und Tür: glasfaserverstärkter, ungesättigter Polyester GFK
Tür: umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Montageplatte: Stahlblech
Sichtfenster: Acrylglas, 3,0 mm mit umlaufendem Gummi-Klemmprofil - Oberfläche
- Gehäuse und Tür: nicht nachbehandelt, Kunststoff eingefärbt
Montageplatte: verzinkt - Farbe
- Ähnlich RAL 7035
- Lieferumfang
- Gehäuse mit scharnierter Tür, rundum geschlossen, 3 mm Doppelbart-Verschluss
Montageplatte
Doppelte Abdichtung an Türober- und -unterkante als integrierte Regenschutzleiste
Seitlich angepresste C-Profile zur stufenlosen Montageplatten-Tiefenverstellung - Schutzart NEMA
- NEMA 4X
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 66
- IK-Code
- IK08
- Abmessung
- Breite: 250 mm
Höhe: 350 mm
Tiefe: 150 mm - Materialstärke Montageplatte
- 2 mm
- Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 195 mm x 300 mm
- Anzahl Türen
- 1
- Türanschlag wechselbar
- Ja
- Anzahl Verschlüsse
- 1
- Verschluss
- Ausführung Verschluss: Vorreiber
Anzahl Verschlüsse: 1
Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart - Hinweis
- Unter langfristiger Einwirkung von UV-Strahlung (Sonnenlicht) in Verbindung mit Wind und Regen kann es zu einer optischen Beeinträchtigung der Oberfläche kommen. Für den Schutz der eingebauten elektrischen Komponenten hat dies keinen Nachteil. Können die Schränke nicht vor der UV-Strahlung geschützt werden, empfehlen wir, diese mit einem PUR-Lack zu lackieren. Zulässige Umgebungstemperatur -30 °C...+75 °C.
- Grundmaterial
- Kunststoff
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 4,3 kg
- Zolltarifnummer
- 94037000
- EAN
- 4028177526617
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
- KS Kunststoff-Schaltschrank, BHT: 250x350x150 mm, glasfaserverstärkter, ungesättigter Polyester GFK, mit Montageplatte, mit Tür
Kunststoff-Schaltschrank Schutzart IP 66
Gehäuse: Vollisoliert nach VDE 100 @ 7, aus 2,5 - 3,5
mm schlagfestem, glasfaserverstärktem und ungesättigem
Polyester, selbstverlöschend nach ASTM D 635 bzw. UL 94
VO, temperaturbeständig zwischen -30° und 80°C,
Farbton ähnlich RAL 7035, überlackierbar, doppelte
Abdichtung an Türober- und -unterkante, angepresste
Nockenreihe für Einpressmuttern in der Rückwand im 25
mm-Raster nach DIN 43 660 für Innenmontage, angepresste
C-Profile für Montageplatten-Tiefenverstellung.
Tür: mit eingeschäumter Dichtung, Türöffnungswinkel
130° nach VDI, Vorreiberverschluß mit Doppelbarteinsatz
nach DIN 43668. Eingepresste Nocken für Innenmontage.
Montageplatte: 2.0 bzw. 3.0 mm Stahlblech, verzinkt.
Zubehör: Verschlußsysteme, Schaltplantaschen
Wandbefestigungen, Wärmetauscher, Filterlüfter,
Heizungen, Einpreßmuttern, Montageplattentiefenv
Montagezubehör
Außenabmessung (B x H x T): 250 x 350 x 150 mm
Gehäuse: Vollisoliert nach VDE 100 @ 7, aus 2,5 - 3,5
mm schlagfestem, glasfaserverstärktem und ungesättigem
Polyester, selbstverlöschend nach ASTM D 635 bzw. UL 94
VO, temperaturbeständig zwischen -30° und 80°C,
Farbton ähnlich RAL 7035, überlackierbar, doppelte
Abdichtung an Türober- und -unterkante, angepresste
Nockenreihe für Einpressmuttern in der Rückwand im 25
mm-Raster nach DIN 43 660 für Innenmontage, angepresste
C-Profile für Montageplatten-Tiefenverstellung.
Tür: mit eingeschäumter Dichtung, Türöffnungswinkel
130° nach VDI, Vorreiberverschluß mit Doppelbarteinsatz
nach DIN 43668. Eingepresste Nocken für Innenmontage.
Montageplatte: 2.0 bzw. 3.0 mm Stahlblech, verzinkt.
Zubehör: Verschlußsysteme, Schaltplantaschen
Wandbefestigungen, Wärmetauscher, Filterlüfter,
Heizungen, Einpreßmuttern, Montageplattentiefenv
Montagezubehör
Außenabmessung (B x H x T): 250 x 350 x 150 mm