- Artikel-Nummer:
- KS 1468.500
- Ausführung
- ohne Sichtfenster
- Material
- Gehäuse und Tür: glasfaserverstärkter, ungesättigter Polyester GFK
Tür: umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung
Montageplatte: Stahlblech
Sichtfenster: Acrylglas, 3,0 mm mit umlaufendem Gummi-Klemmprofil
- Oberfläche
- Gehäuse und Tür: nicht nachbehandelt, Kunststoff eingefärbt
Montageplatte: verzinkt
- Farbe
- Ähnlich RAL 7035
- Lieferumfang
- Gehäuse mit scharnierter Tür, rundum geschlossen, 3 mm Doppelbart-Verschluss
Montageplatte
Doppelte Abdichtung an Türober- und -unterkante als integrierte Regenschutzleiste
Seitlich angepresste C-Profile zur stufenlosen Montageplatten-Tiefenverstellung
- Schutzart NEMA
- NEMA 4X
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 66
- IK-Code
- IK08
- Abmessung
- Breite: 600 mm
Höhe: 800 mm
Tiefe: 300 mm
- Materialstärke Montageplatte
- 3 mm
- Abmessungen Montageplatte (B x H)
- 517 mm x 750 mm
- Anzahl Türen
- 1
- Türanschlag wechselbar
- Ja
- Verschluss
- Ausführung Verschluss: 3-Punkt-Verschluss-System
Anzahl Verschlüsse: 1
Verschluss-Einsatz: 3 mm Doppelbart
- Hinweis
- Unter langfristiger Einwirkung von UV-Strahlung (Sonnenlicht) in Verbindung mit Wind und Regen kann es zu einer optischen Beeinträchtigung der Oberfläche kommen. Für den Schutz der eingebauten elektrischen Komponenten hat dies keinen Nachteil. Können die Schränke nicht vor der UV-Strahlung geschützt werden, empfehlen wir, diese mit einem PUR-Lack zu lackieren. Zulässige Umgebungstemperatur -30 °C...+75 °C.
- Grundmaterial
- Kunststoff
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 26,5 kg
- Zolltarifnummer
- 94037000
- EAN
- 4028177526754
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
-
KS Kunststoff-Schaltschrank, BHT: 600x800x300 mm, glasfaserverstärkter, ungesättigter Polyester GFK, mit Montageplatte, mit Tür