Dieser Artikel ist abgekündigt zum: 30.01.2020
Der Artikel wird ersetzt durch:
1536000
- Artikel-Nummer:
- KL 1536.510
- Material
- Gehäuse: Stahlblech
Deckel: Stahlblech, umlaufend eingeschäumte PU-Dichtung - Oberfläche
- Gehäuse und Deckel: tauchgrundiert, außen pulverbeschichtet, Strukturlack
- Farbe
- RAL 7035
- Lieferumfang
- Gehäuse mit Deckel
Schnellverschluss inkl. Kunststoffbuchsen
Stahlblech-Flanschplatten mit Dichtungen und Befestigungsmaterial - Schutzart NEMA
- NEMA 12
- Schutzart IP nach EN 60 529
- IP 55
- IK-Code
- IK08
- Abmessung
- Breite: 400 mm
Höhe: 300 mm
Tiefe: 120 mm - Materialstärke Deckel
- 1,25 mm
- Materialstärke Gehäuse
- 1,38 mm
- Flanschplatten
- Flanschplatte (links + rechts) Anzahl: 1 + 1
Flanschplattengröße am Busgehäuse, Position links/rechts: 2
Flanschplatte (oben + unten) Anzahl: 1 + 1
Flanschplattengröße am Busgehäuse, Position oben/unten: 2 - Grundmaterial
- Stahlblech
- Verpackungseinheit
- 1 Stück
- Gewicht/VE
- 5,2 kg
- Zolltarifnummer
- 85389099
- EAN
- 4028177251427
- ETIM 7.0
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Produktbeschreibung
- KL Klemmenkasten, BHT: 400x300x120 mm, Stahlblech, ohne Montageplatte, mit Deckel, Flanschplatte